Voltar para a vista geral

Topologias de rede

Com a gama Radioline cria rapidamente e de modo simples diferentes estruturas de rede: desde a simples ligação ponto a ponto até redes mistas complexas.

Utilização como ligação ponto a ponto unidirecional

Ligação ponto a ponto  

Entrada e saída de sinais I/O: ponto a ponto

Uma forma de transmitir os sinais I/O por rádio é a ligação bidirecional ponto a ponto. Se o sistema estiver instalado neste modo, os sinais conectados, a tensão operacional aplicada e os endereços são ajustados através da roda seletora – a ligação sem fios é estabelecida automaticamente sem outros ajustes.

Se tiver ampliado o seu sistema com módulos I/O adicionais, proceda rapidamente à alocação através da roda seletora na parte dianteira do aparelho (mapeamento I/O).

Utilização em rede em estrela

Rede em estrela  

Entrada e saída de sinais I/O – rede em estrela

Com a gama Radioline, os sinais podem ser transmitidos bidirecionalmente em formato de estrela. Se o sistema estiver instalado neste modo, os sinais conectados, a tensão operacional aplicada e os endereços são ajustados através da roda seletora – a ligação sem fios é estabelecida automaticamente sem outros ajustes.

Através de recetores adicionais pode facilmente repartir ou multiplicar os sinais entre si.

Se tiver ampliado o seu sistema com módulos I/O adicionais, proceda rapidamente à alocação através da roda seletora na parte dianteira do aparelho (mapeamento I/O).

Utilização de redes de malha (mesh)

Rede em malha  

Entrada e saída de sinais I/O – Rede em malha

Conecte o seu controlador a equipamento de campo serial, de modo simples, via rádio: optando entre a simples transmissão ponto a ponto e as potentes redes mistas.

A inclusão de escravos é feita diretamente ou através de estações intermediárias repetidor-escravo. Podem ser ligados até 250 repetidores-escravo, para prolongar o percurso hertziano ou integrar vários repetidores escravos.

Nas estações intermediárias de repetidor-escravo podem ser igualmente ligados dispositivos I/O seriais ou módulos de expansão I/O. Em caso de falha de uma ligação dentro da rede, as informações são canalizadas através de outros nós de rede (Roaming).

A organização e a regulação independentes mantêm a rede estável, dispondo cada aparelho de vários atalhos de comunicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar