Voltar para a vista geral

Aplicações de rede

Transmissão de dados I/O (cabo de entrada / cabo de saída)

Transmissão de dados I/O  

Transmissão de dados de estação I/O para estação de I/O

A gama Radioline permite uma distribuição de sinal I/O simples na rede e a concretização de diferentes estruturas de rede. O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais em sistemas extensos.

Com uma rotação no seletor atribui rapidamente as entradas e saídas. Assim distribui e amplia sinais de I/O através de módulos de expansão I/O na sua rede – sem qualquer programação.

Com uma rotação no seletor são atribuídas rapidamente entradas e saídas. Assim distribui e amplia sinais de I/O através de módulos de expansão I/O em sua rede – sem qualquer programação.

Transmissão de dados em PLC/Modbus Modo RTU

PLC/Modbus Modo RTU  

Transmissão de dados das estações I/O ao controlador

Através das interfaces RS-232 e RS-485 pode ligar módulos I/O com Radioline diretamente por rádio via protocolo Modbus ao controlador.

Pode conectar módulos de expansão I/O a cada escravo ou repetidor-escravo.  Os sinais I/O do módulo de rádio mestre são colocados num registo Modbus integrado, podendo ser acedidos a partir daí, a qualquer momento, pelo controlador.

Para além dos sinais são ainda disponibilizados no registo Modbus parâmetros de diagnóstico, como a qualidade do sinal de rádio dos vários participantes, garantindo uma monitorização contínua do sistema sem fios.

Transmissão de dados de série

Ligação em rede de participantes de série por rádio  

Ligação em rede de participantes de série por rádio

Vários controladores ou dispositivos de I/O seriais são ligados em rede com a gama Radioline de modo simples e rápido via rádio. Assim pode substituir os cabos RS-232/485 seriais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar