Trusted Wireless 2.0 I/O

Colocação em funcionamento simples – com apenas uma rotação

Colocação em funcionamento simples – com apenas uma rotação

Coloque um sistema sem fios completo em operação de modo imediato, fácil e rápido - sem nenhuma programação.

Voltar para Wireless I/O

Categorias

Procurar em Trusted Wireless 2.0 I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Radioline é o novo sistema sem fios rádio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas – sem qualquer programação. Graças à tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0, Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento fácil de sistemas sem fios - com apenas uma rotação no seletor, sem qualquer programação
  • Elevada fiabilidade, graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gestão de coexistência
  • Alcances de até vários quilómetros - através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Flexível na estrutura de rede - o Radioline aceita tanto ligações ponto-a-ponto como também redes mistas complexas com até 250 elementos
  • Economia de aparelhos: com apenas um aparelho pode transmitir sinais I/O ou dados de série graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O – graças ao conector de bus para calha DIN e capacidade de troca a quente

Mapeamento I/O

Radioline: configuração através de um botão rotativo  

Colocar sistemas sem fios em operação de modo rápido e fácil

Através do seletor, pode atribuir módulos I/O uns aos outros dentro de uma rede. Para isso, só tem de dar aos módulos I/O que têm de comunicar uns com os outros os mesmos números: uma entrada digital recebe por exemplo o endereço IO-MAP 12 e a saída digital atribuída recebe também o endereço IO-MAP 12 – dessa maneira são distribuídos corretamente os sinais por todo o sistema.

Grande flexibilidade graças ao formato modular

Estrutura de estação modular com Radioline  

Transmissão de maior número de sinais I/O por rádio – graças ao formato modular

Adapte o seu sistema sem fios aos requisitos da sua aplicação. Selecione a partir de vários módulos de expansão analógicos e digitais, adaptados ao tipo e número de sinais.

Vantagens dos módulos de expansão I/O:

  • Os módulos podem ser conectados ou desconectados mesmo durante o funcionamento (capacidade de troca a quente)
  • Isolamento galvânico de canal para canal
  • Intervalo da tensão das entradas e saídas digitais de grande amplitude (0 V CA ... 250 V CA)
  • Saídas de transístor ou de relés
  • Entradas de impulso (0 Hz ... 100 Hz) para contagem de eventos, por ex., medição de fluxo
  • Intervalo de temperatura ampliado (-40 °C a +70 °C)

Sistema sem fios com novo firmware para comunicação I/O sem fios e cablada

Atualização de firmware para o sistema sem fios Radioline  

A atualização de firmware para o sistema sem fios Radioline possibilita o funcionamento misto sem fios e cablado

Graças ao novo firmware para o sistema sem fios Radioline, pode agora distribuir sinais I/O sem fios e com cabos de dois fios na mesma rede. O mapeamento I/O é realizado simplesmente com o seletor.

Estão disponíveis módulos sem fios para as gamas de frequências de 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz, bem como um acoplador de bus RS-485.

Conf-Stick para mais segurança de rede

Conf-Stick  

O Conf-Stick inserível permite endereços de rede únicos

Com o CONFSTICK concretiza endereços de rede únicos para o funcionamento paralelo e seguro de várias redes.

Isto significa que define uma ID de rede única e utiliza várias bandas RF.

Consegue assim uma rede segura e pode registar e armazenar os seus dados de configuração num Memory Stick.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Transmissão de dados em série

Saiba como realizar os ajustes para a transmissão de dados em série.


Configuração avançada

Saiba como realizar ajustes avançados e executar atualizações do firmware.


Opções de diagnóstico abrangentes

Saiba como monitorizar estações de rádio e redes e seguir eventos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar