Iluminação de torres para turbinas eólicas

Sistema completo para a iluminação de torres em turbinas eólicas

Iluminar torres sem manutenção

Beneficie de um sistema completo para a iluminação dos seus sistemas, desde a fonte de alimentação ininterrupta até às luzes LED.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Iluminação de torres para turbinas eólicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de iluminação de torres em turbinas eólicas não lhe oferece apenas a garantia de um trabalho cómodo para os seus técnicos de manutenção, mas também uma descida da torre em segurança, no caso de falta de energia.

As suas vantagens

  • Possibilidade de planificar intervenções de manutenção, graças à monitorização remota
  • Iluminação sem manutenção, graças a luzes LED com uma vida útil de aproximadamente 50 000 horas
  • Montagem simples e rápida da solução de iluminação sem ferramenta especial
  • Iluminação segura de saídas de emergência, graças à alimentação elétrica por fonte de alimentação ininterrupta

Operação sem manutenção

Caixa UPS  

A UPS comunica permanentemente com os módulos de baterias, para uma monitorização preventiva

Para garantir a segurança dos colaboradores em turbinas eólicas, é indispensável que as torres estejam iluminadas com segurança. Para isso aplicam-se Luzes LED sem manutenção. Assim deixa de ser necessário o trabalho de controlar regularmente todas as luzes distribuídas pela torre e pela nacelle, e de substituir as que for necessário.

As luzes LED são alimentadas centralmente por uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), que é montada na base da torre. Logo antes de iniciar a escalada da torre, o técnico de manutenção pode informar-se acerca do estado da UPS e das baterias. 

Iluminação fiável, mesmo em casos de emergência

Luzes LED na torre eólica  

As luzes LED cumprem todas as normas em vigor

As iluminações de trabalho e de emergência são concretizadas pelas mesmas luzes. Os módulos LED potentes, que cumprem a importante norma EN 50308 e são especialmente adequados para a instalação em aerogeradores, fornecem uma forte iluminação mesmo a baixas temperaturas. 

Graças à vida útil de 50.000 horas, por regra as luzes não têm de ser substituídas. As luzes também desempenham a função de iluminação de emergência alimentada por uma bateria central, devido ao baixo consumo energético da tecnologia LED. Assim, há sempre luz suficiente no aerogerador para que o técnico de manutenção possa descer da torre em segurança e sem perigo.

Instalação rápida sem ferramenta especial

Sistema de instalação QPD  

A tecnologia de conexão especial simplifica a cablagem de iluminação da torre

Durante a instalação da iluminação na torre de turbinas eólicas, a prioridade é a cablagem rápida e simples. 

Por isso, a solução de iluminação da Phoenix Contact vem equipada com o sistema de instalação QPD, que garante a ligação económica dos componentes individuais. Aqui só é necessário juntar o cabo multicondutor pré-manufaturado. A cablagem no local que costumava ser difícil, e logo lenta, torna-se numa solução plug and play fácil.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/Tower_lighting_for_wind_turbines_P-28-09/5fcebfec-e146-4f5b-a06a-07425cbfc6c7

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar