Voltar para a vista geral

Conectores

Conectores como contactos de cravação

Comprovadas milhões de vezes, as ligações de cravação são utilizadas em todos os setores da indústria, da tecnologia automóvel, na aviação, na indústria dos transportes e em dispositivos médicos.

Os conectores também são designados como contactos de cravação. Existem numa vasta gama de variedades e versões. É feita a subdivisão em dois grupos principais: os conectores ou contactos maciços/torneados são designados como "fechados", os conectores ou cabos embutidos/enrolados como "abertos". Na instalação elétrica, as ligações de cravação inserem-se no conceito genérico de "ligações elétricas sem soldadura".

O nível de desempenho e as especificações de controlo são descritas na norma europeia DIN EN 60352-2. "Cravação" é um processo de junção para ligar permanentemente um ou vários condutores a um contacto. Um condutor descarnado é colocado na zona de cravação do contacto e é unido através de um processo de prensagem definido. Daí resulta uma ligação fiável, não desmontável e permanente.

Os seguintes grupos principais definem os diferentes tipos de conectores, com um vasto leque de dimensões e de áreas de secção transversal do condutor: contactos circulares embutidos, contactos torneados, olhais prensados com soldadura forte, terminais tubulares de cabo e de compressão, conectores de junção, olhais prensados isolados, terminais de cabo do tipo pino, terminais de olhal isolados e não isolados, terminais de cabo em forquilha, mangas de encaixe planas isoladas e não isoladas e conectores coaxiais CATV.

Perfis de cravação

Para contactos torneados embutidos, utiliza-se principalmente o perfil de cravação B. Os conectores/contactos torneados de forma maciça apresentam perfis em compressão de quatro mandris (4/8 indent), quadrado (square), oval, compressão de mandris, compressão dupla de mandris, compressão do tipo WM, hexagonal (hex) + compressão de mandris e cravação do tipo B.

Os alicates de pressão mecânicos com sistema de roquete ou ferramentas acionadas hidraulicamente com diferentes tamanhos de matriz e perfis de cravação processam secções transversais de 10 mm². Consoante o tipo de máquinas, em máquinas de cravação eletropneumáticas, pneumáticas e elétricas estão integrados perfis quadrados e com quatro mandris de 10 mm². Além disso, para secções transversais maiores e para o conector de carregamento, também é utilizado o perfil de cravação B.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar