Voltar para a vista geral

Descarnar condutores de modo seguro e rápido

Descarnar é o passo seguinte no processo de produção de uma cravação fiável. Neste sentido, faz-se a distinção entre descarnar e decapar.

O conceito de descarnar é utilizado como conceito genérico e também para a remoção do isolamento em condutores até 16 mm2. Decapar descreve o processo de descarnar em grandes secções do condutor e em fios e cabos multicamadas e multicondutores.

A ferramenta de descarnar ou de decapagem adequada permite remover rápida e corretamente as áreas de isolamento. O ponto de ligação ou o conector determinam o comprimento do isolamento a remover. Este é ajustado através de batentes reguláveis e assegura comprimentos de descarnagem constantes.

Descarnar condutores com alicate de descarnar

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760