Voltar para a vista geral

Cortar condutores de forma prática e simples

Corte do condutor ou do fio

A cadeia de processos do processamento de cabos inicia-se com o corte em comprimento ou com o corte do condutor ou do fio.

Um processamento adequado dos mais variados condutores e fios em termos de tamanho, forma e isolamento só pode ser implementado de forma permanente com ferramentas de qualidade. Uma transmissão de alavanca otimizada garante uma baixa força manual com rendimento máximo de força na zona de corte.

Cisalhamento de condutores

Separação de condutores com cortador de cabo  

Cisalhamento

Se for necessário separar condutores e fios no intervalo superior de secção transversal até 1400 mm2, a escolha recai sobre cortadores de cabo com acionamento de roquete. Também aqui, o facto de os acionamentos estarem bem apoiados permite recorrer a um mínimo de força manual. Em ambas as variantes de transmissão direta e indireta de força, as geometrias de corte especialmente desenhadas sustentam a facilidade de operação, garantindo assim um resultado de corte perpendicular e sem rebarbas.

Corte por estrangulamento de condutores

Separação do condutor com ferramenta de corte  

Corte por estrangulamento

Desta forma, contraria-se a deformação involuntária do condutor. O corte descrito anteriormente, também designado como cisalhamento, é abrangido na norma DIN 8588 pelo conceito genérico de cortar. Dois cortes passam um pelo outro e separam (cisalhamento) o material sem arranque de aparas. Corte por estrangulamento significa que dois cortes cuneiformes que se deslocam um em direção ao outro cortam o material. O ângulo interno dos cortes é intencionalmente grande, sendo assim escolhido para garantir estabilidade. Além do endurecimento de toda a ferramenta, a zona de corte volta a ser endurecida de forma indutiva posteriormente. Só assim é possível separar materiais extremamente duros, como p. ex., corda de piano e aço para molas, com uma resistência a tração máxima de 2300 N/mm2 sem danificar a ferramenta. O corte por estrangulamento é apenas parcialmente adequado para separar cabos e fios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760