Voltar para a vista geral

Condutores e linhas

Condutores e linhas com marcação de condutores

Os condutores, as linhas e os cabos têm o mesmo propósito de transmitir sinais elétricos ou energia.

Em linguagem corrente, o cabo é frequentemente equiparado à linha, pois as duas variantes são compostas normalmente por vários condutores isolados uns dos outros. No entanto, os cabos apresentam uma maior resistência mecânica que possibilita a utilização no solo, debaixo de água ou também ao ar livre sem proteção. O condutor (também chamado de fio) é composto, para além do isolamento, por um núcleo condutor de cobre ou alumínio. Devido às suas características excecionais, o cobre é usado preferencialmente na eletrotécnica.

Classes de condutor conforme IEC/DIN EN 60228

Condutores divididos em classes  

Classes de condutor conforme IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

A norma IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) divide o condutor em quatro classes de flexibilidade segundo as quais é classificada a flexibilidade básica dos condutores. Os critérios para tal são o diâmetro do fio individual e a quantidade de fios individuais. Outro fator de influência para a estabilidade de forma é o passo do enrolamento. O passo do enrolamento designa o comprimento de um fio individual que é necessário para uma rotação de 360°. Quanto menor o passo do enrolamento, mais rígido e compacto é o condutor. Isto aumenta também o diâmetro externo.

  1. Classe 1: um fio    
  2. Classe 2: vários fios
  3. Classe 5: fio fio
  4. Classe 6: fio extremamente fino
Estrutura padrão do condutor  

Estrutura padrão do condutor

A norma IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) define as secções transversais de condutor de acordo com os valores de condutividade elétrica ou de resistência. Estes valores são a base para determinar a capacidade de corrente máxima. Os dados geométricos, especialmente as tolerâncias de secção transversal, não estão definidos aí. Por esse motivo, a secção transversal real pode diferir consideravelmente das secções transversais nominais.

Graças à utilização do cobre, que atualmente apresenta uma pureza de até 99,99%, o fabricante consegue reduzir a secção transversal real de cobre em mais de 10%. Este facto constitui um desafio a nível de cravação.

O isolamento serve de separação permanente dos condutores individuais entre si, bem como de invólucro protetor contra influências externas. O requisito base do material de isolamento é a máxima resistência elétrica possível, permitindo contudo a dissipação adequada do calor gerado. Atualmente, a escolha do material de isolamento recai predominantemente sobre o plástico em todas as suas variantes. O tipo e as características do plástico determinam as possibilidades de utilização posteriores dos condutores, linhas e cabos. Um outro critério é a espessura do isolamento. Esta medida tem influência direta na capacidade de carga mecânica e elétrica. A natureza do isolamento (dureza, tenacidade, espessura, ) é além disso determinante para a escolha da ferramenta de descarnar adequada.

  1. Isolamento
  2. Condutor
  3. Comprimento de descarnagem
  4. Fios
  5. Direção do enrolamento
  6. Passo do enrolamento

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar