Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Configuração simples e alta precisão de ajuste

A roda seletora do relé temporizado é ajustada com a chave de fendas  

Ajuste de tempo preciso por meio de roda seletora iluminada

Os relés temporizados ETD convencem pela sua grande faixa de tempo selecionável – desde milissegundos a vários dias. Em estado instalado você pode ler facilmente todas as informações importantes.

Os tempos e as funcionalidades são rapidamente ajustados:

  • Com comutadores rotativos na parte frontal do aparelho, com o relé temporizado multifuncional
  • Na roda seletora nos relés temporizados extra compactos

 

Aplicação mundial

Os relés temporizados ETD multifuncionais podem ser utilizados nas suas aplicações, em qualquer parte do mundo, graças à fonte de alimentação de grande amplitude integrada para tensões entre 24 a 240 V.

Economia de espaço e tempo

Relé temporizado compacto, apenas 6,2 mm de largura  

Relés temporizados compactos economizam até 70% de espaço no quadro de comando

Com o relé temporizado extra compacto com uma largura total de 6,2 mm economiza até 70% de espaço relativamente aos relés temporizados convencionais.

Através da aplicação de pontes do programa de acessórios PLC reduz claramente o seu tempo de cablagem.

Conecte os relés temporizados extra compactos também com os relés PLC, no mesmo invólucro e instale o equipamento rapidamente e de modo simples com pontes e cablagens do sistema.

Mensagem de erro e desligamento

Contacto inversor sem potencial  

O contacto inversor sem potencial funciona como saída de aviso e de comutação

Os relés temporizados multifuncionais estão equipados com duas saídas reversíveis sem potencial. Assim notifica os erros manifestados no controlador ou desliga seletivamente os componentes do sistema.


Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar