Relés temporizados

Timing perfeito

Timing perfeito

Os relés temporizados ETD garantem períodos de tempo com grande precisão.

Voltar para Tecnologia de medição, controlo e regulação

Categorias

Procurar em Relés temporizados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés temporizados ETD da Phoenix Contact são a alternativa económica ao PLC: fáceis de configurar e rápidos de cablar. Faça a sua escolha de controlador de tempo de entre três famílias de produtos.

Vantagens

  • Períodos de tempo precisos com ajuste exato desde milissegundos até vários dias
  • Manuseio fácil, pois os parâmetros temporais são ajustados confortavelmente na parte frontal do invólucro
  • Utilização universal dos relés de tempo multifuncionais com fonte de alimentação de grande amplitude
  • Mensagem de erro e desligamento seletivo graças a saídas com contacto inversor sem potencial
  • Economia de espaço e tempo com os relés temporizados de 6 mm mediante o uso de pontes
  • Utilização flexível dos relés temporizados compactos em formato de instalação, até mesmo em pequenos distribuidores

Ideal para produção em série e tecnologia para edifícios - relés temporizados compactos

Ligação push-in no relé temporizado em invólucro de instalação compacto  

Relés temporizados em invólucro de instalação compacto

Os relés temporizados ETD-BL são especialmente adequados para utilização na tecnologia para edifícios e na produção em série de máquinas e sistemas.

  • Compacto, mesmo em partes do sistema móveis e descentralizadas, graças ao formato de instalação compacto
  • Cablagem rápida e sem ferramenta graças à tecnologia push-in
  • Diagnóstico abrangente com LED de estado com boa visibilidade

 

Pequeno, exato, simples – Relé temporizado com uma largura de caixa de 6,2 mm

Relé temporizado extremamente estreito  

A solução que economiza espaço e custos para controladores temporizados simples

Relés temporizados super compactos de 24 V com tempo ajustável e uma função fixa predefinida: a solução que economiza espaço e custos para controladores de tempo simples.

  • Economize espaço – graças a uma largura de caixa de apenas 6,2 mm
  • A roda seletora etiquetada e iluminada possibilita uma grande precisão de ajuste
  • Ligue os relés temporizados extremamente estreitos até mesmo aos relés de PLC no mesmo invólucro e instale os equipamentos simplesmente com pontes e cablagem do sistema

Para todas as aplicações de controlador temporizado clássico - relés de tempo multifuncionais

Relés temporizados multifuncionais  

Relés temporizados multifuncionais para utilização universal

Os relés universais da Phoenix Contact permitem intervalos de tempo e funcionalidades selecionáveis. Com apenas três modelos, cobre todas as aplicações de controladores temporizados clássicos.

  • Utilização universal através de múltiplas funcionalidades
  • Duas saídas com contacto inversor sem potencial em apenas 22,5 mm de largura total
  • Tensão de alimentação através de fonte de alimentação de grande amplitude
  • Ajuste de intervalo de tempo preciso desde milissegundos até vários dias

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar