Voltar para a vista geral

Exemplos de aplicação

Com os relés temporizados ETD, controla uma série de aplicações industriais, em que a precisão dos períodos de tempo é essencial. O ajuste sem software e a cablagem rápida permitem ainda economizar tempo e dinheiro.

Atraso à operação

Atraso à operação das esteiras transportadoras  

Ligar primeiro a esteira transportadora 1 e depois a esteira transportadora 2

Com o atraso à operação pode dar arranque sequencial, por exemplo, a bombas ou motores, reduzindo a corrente de partida do motor.

Assim protege, no arranque, a esteira transportadora de sobrecarga:

  • primeiro ligar a esteira transportadora 1
  • decorrido o tempo definido, ligar a esteira transportadora 2

Atraso para desconexão

Atraso de desligamento das esteiras transportadoras  

Desligar primeiro a esteira transportadora 2 e, em seguida, a esteira transportadora 1

Com o atraso de desligamento pode ajustar uma função de inércia em ventiladores, por ex., ou proteger contra sobrecarga no desligamento de bombas e motores.

Assim protege, no desligamento, a esteira transportadora de sobrecarga:

  • desligar primeiro a esteira transportadora 2
  • decorrido o tempo definido, desligar a esteira transportadora 1

Relógio

Com a funcionalidade de relógio especifica os tempos de impulso e de pausa.

Nestas aplicações você utiliza a funcionalidade relógio do relé temporizado ETD:

  • Lâmpadas de sinalização, torres de sinalização
  • Limpeza de filtro
  • Lavagem das linhas de água
  • Movimento das tampas de ar (prevenção contra fixação)
  • Partida da bomba (prevenção contra fixação)

Sinalização

Com a função de sinalização, você ajusta uma relação de impulso-pausa de 1:1.

Nos exemplos a seguir mencionados, são utilizados relés temporizados com funcionalidade de sinalização: disparo de elementos de indicação como sendo indicações de falhas, luzes avisadoras, luzes de posicionamento.

Avaliação da sequência de impulsos

Avaliação da sequência de impulsos de esteiras transportadoras  

Se dentro do tempo previamente ajustado não houver nenhuma mercadoria na esteira, ela é desligada

Na avaliação da sequência de impulso você define o período de tempo durante o qual deve ser acionado o contacto de controlo: a chamada funcionalidade Watchdog.

Este exemplo demonstra o corte automático ou a sinalização de erro numa esteira transportadora. Se o impulso não ocorrer dentro do tempo ajustado, a esteira transportadora é desligada ou é emitida uma mensagem.


Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar