Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Sempre a escolha certa – tanto com funcionalidade básica como avançada.

Voltar para Disjuntores de proteção de equipamentos

Categorias

Procurar em Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamento em sistemas de informação, comunicação e de processos. Devido às várias curvas características de disparo, os disjuntores de equipamentos podem ser utilizados de forma versátil. A sinalização remota integrada permite-lhe uma monitorização permanente do estado operacional do sistema.

Vantagens

  • Proteção máxima contra sobrecorrente com trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
  • Integração de conceitos de aviso à distância graças ao contacto inversor integrado
  • Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de equipamentos passíveis de ligação em ponte (no elemento de base)
  • Fusível para tensões de comando de 230/240 V CA através de curva característica M1

Função e formato

Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamento CB TM  

Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamento com tecnologia de ligação push-in

Os disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os mecanismos, de tira bimetálica e de bobina magnética, trabalham de modo independente.

Isto significa que, em caso de curto-circuito, os disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos disparam mais rapidamente que os disjuntores de proteção térmicos de equipamentos.

Em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado no prazo de 3 a 5 ms.

Utilize disjuntores de proteção de equipamento com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada de modo a poder concretizar trajetos de cabo mais longos no seu sistema. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact obtém proteção máxima para os seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção de equipamentos podem ser novamente ligados em qualquer momento.

Os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos estão disponíveis nas versões de peça única ou encaixável. Escolha entre a ligação de parafuso e a tecnologia de ligação push-in.

Áreas de aplicação

Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos TMCP no quadro de comando de uma máquina  

Disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos no quadro de comando

Os disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos são empregues principalmente em sistemas de informação, de comunicação e de controlo de processos. Os disjuntores de proteção de equipamento podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.

São, por exemplo, ideais para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito


Disjuntor de proteção de equipamentos

Módulo de aprendizagem sobre o funcionamento de disjuntores de proteção de equipamentos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar