Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra sobrecarga

Tão estreito quanto os fusíveis planos mas pode ser ligado com apenas uma pega.

Voltar para Disjuntores de proteção de equipamentos

Categorias

Procurar em Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos disjuntores térmicos de proteção de equipamentos oferecem-lhe uma proteção excelente contra sobrecarga dos seus consumidores indutivos em sistemas de distribuição de corrente. A função de comutação integrada dos disjuntores de proteção de equipamentos permite imediatamente a nova ligação, minimizando os tempos de paragem do sistema.

Vantagens

  • Adequado para todos os encaixes de fusíveis planos graças a contactos de encaixe normalizados
  • Tempos de paragem reduzidos graças a nova ligação imediatamente após o disparo
  • Instalação com poupança de espaço graças ao formato estreito

Função e formato

Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos TCP  

Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Os disjuntores térmicos de proteção de equipamentos são normalmente disparados através de uma tira bimetálica. Isso significa que, em caso de falha, a tira bimetálica aquece e desliga o circuito.

Quanto maior a sobrecarga, mais depressa dispara o disjuntor térmico de proteção de equipamentos.

Os equipamentos podem ser ligados novamente a qualquer momento. Os disjuntores térmicos de proteção de equipamentos estão disponíveis como versões de encaixe.

Áreas de aplicação

Disjuntores térmicos TCP no quadro de comando  

Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos no quadro de comando

As áreas de aplicação típicas para disjuntores térmicos de proteção de equipamentos são os sensores e atuadores em sistemas.

Estes incluem, entre outros: motores, elementos de aquecimento e ventiladores, equipamentos com uma corrente de partida elevada.

Os intervalos de tensão dos disjuntores térmicos de proteção de equipamentos são de, no máximo, 250 V CA ou 65 V CC.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito


Disjuntor de proteção de equipamentos

Módulo de aprendizagem sobre o funcionamento de disjuntores de proteção de equipamentos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar