Bornes seccionáveis de transdutor com ligação por mola

Concretização rápida, utilização segura

Concretização rápida, utilização segura

Bornes compactos para uma montagem segura e individualizada dos seus conjuntos de medição de transdutores de corrente e de tensão.

Voltar para Bornes seccionáveis de transdutor

Categorias

Procurar em Bornes seccionáveis de transdutor com ligação por mola

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize tempo e dinheiro com os bornes seccionáveis de transdutor da Phoenix Contact. Uma ampla gama de acessórios, como pontes de comutação ou conectoras, fechos de comutação, adaptadores de teste e perfis de cobertura, oferecem ainda mais vantagens técnicas.

As suas vantagens

  • Utilização simples e segura através de identificação clara dos estados de comutação
  • Máxima funcionalidade – até seis eixos funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de teste
  • Expansibilidade modular, graças a bornes de passa-painel e de terra com mesmo contorno
  • Montagem modular de circuitos de transdução, através de bornes seccionáveis de transdutor de encaixe

Simplesmente testar

Borne seccionável de transdutor  

Inúmeras possibilidades de teste

Os bornes seccionáveis de transdutor oferecem muita comodidade nos circuitos de teste necessários aos circuitos secundários do transformador de corrente. Para um circuito de verificação do transformador de corrente simples necessita apenas de dois bornes compactos.

Isto significa economia de espaço no quadro de comando.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar