Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Isolar com simplicidade e segurança

Borne com travamento  

Basta encaixar

Os bornes seccionáveis de transdutor da Phoenix Contact oferecem-lhe as vantagens seguintes:

  • Contacto e travamento seguros do seccionador longitudinal no devido estado de comutação
  • Clareza através dos símbolos de comutação impressos
  • Uma comutação acidental é impedida através de um fecho de comutação
  • Acionamento simultâneo de dois ou três comutadores através de uma ponte de ligação
Voltar para cima

Ligar por curto-circuito com segurança

Borne com ponte de comutação de encaixe  

Pontes de comutação de encaixe

Com as pontes de comutação de encaixe pode ligar por curto-circuito o transformador de corrente de modo seguro e confortável.

As pontes de comutação podem ser colocadas e travadas com segurança em ambos os lados do ponto de isolamento no eixo para pontes.

Voltar para cima

Ligar por curto-circuito automaticamente

1. Sem curto-circuito 2. curto-circuito automático, avançado  

1. Sem curto-circuito 2. curto-circuito automático, avançado

O nosso novo conector de curto-circuito é especialmente confortável e seguro. Com os conectores de curto-circuito patenteados, o trabalho é especialmente simples e seguro. Caso o transdutor seja removido, o metal de conexão integrado cria automaticamente um curto-circuito de avanço. Os transdutores ligados são automaticamente protegidos contra danificação

Função:

  1. Conector inserido - sem curto-circuito
  2. Conector retirado - curto-circuito automático, avançado

 

Voltar para cima

Ligação flexível

Diagrama de circuitos, borne com acessórios  

Bornes seccionáveis de transdutor com transformador de corrente

A mais recente geração de bornes seccionáveis de transdutor com ligação push-in oferece-lhe vantagens significativas:

  • formato compacto
  • utilização simples
  • seis eixos funcionais
  • clareza
  • gama abrangente de acessórios de aplicação flexível
  • bornes de passagem com mesmo formato
Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • As suas vantagens em detalhe

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar