Voltar para a vista geral

Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

A norma IEC 62305-3 descreve os testes de repetição dos descarregadores.

Testar em conformidade e documentar

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente (ver tabela em baixo). Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste. O modo de funcionamento do CHECKMASTER 2 corresponde a isso mesmo.

  • O CHECKMASTER 2 salva todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A apresentação dos valores de teste armazenados é possível em qualquer altura.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
  • A transferência de dados ao PC processa-se através de um stick USB.
  • Os arquivos de protocolo são salvos no formato CSV e podem ser processados posteriormente em qualquer programa de cálculo em tabelas.
classe de proteção contra descargas atmosféricasI e IIIII e IV
Inspeção visual (intervalo)anualmentea cada 2 anos
Teste abrangentea cada 2 anosa cada 4 anos
Teste abrangente de sistemas críticosanualmenteanualmente

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Monitorização com o sistema de teste para dispositivos de proteção

Módulo de aprendizagem sobre o sistema de teste para dispositivos de proteção.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar