Adaptador de teste sistema de encaixe de carregamento

Tomada especial no veículo CCS como adaptador de teste para ensaios de laboratório

Equipamento de teste prático

Teste a sua infraestrutura de carregamento com os nossos adaptadores de teste.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Categorias

Procurar em Adaptador de teste sistema de encaixe de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Execute testes de desenvolvimento da infraestrutura de carregamento com o equipamento de teste para sistema de encaixe de carregamento da Phoenix Contact. Os adaptadores de teste cumprem as normas em vigor e possibilitam simulações realistas.

Vantagens

  • Equipamento de teste conforme norma IEC-62196-3
  • Simulação realista do processo de carregamento entre veículo elétrico e estação de carga e dos procedimento de bloqueio
  • Diversas variantes de desempenho para as suas condições de laboratório

Tomada no veículo especial CCS como adaptador de teste

As tomada especiais no veículo CCS podem ser usadas para ensaios de laboratório  

Tomada no veículo - adaptador de teste para ensaios de laboratório

Além dos conectores de carga para veículos para ligação à estação de carga, a Phoenix Contacte tem disponíveis tomadas especiais no veículo como adaptadores de teste. Estes foram desenvolvidos para a análise do processo de carregamento entre estação de carga e veículo elétrico. Os adaptadores de teste podem ser utilizados noutras análises de infraestrutura.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar