Caixas de bornes e invólucros vazios

Caixas de bornes e invólucros vazios

Equipáveis individualmente

Com CLIPSAFE, obtém uma solução personalizada para o seu quadro de distribuição – rapidamente e de uma única fonte.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Caixas de bornes e invólucros vazios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE obtém uma gama de produtos inovadora e de alta qualidade de invólucros vazios, invólucros vazios tratados e caixas de bornes em aço inoxidável e poliéster. CLIPSAFE pode ser utilizado em áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças às certificações correspondentes.

A gama de invólucros distingue-se pela diversidade e versatilidade, sendo concebidas de forma exata para a utilização da sua aplicação.

Vantagens

  • Gama de produtos inovadora composta por invólucros em aço inoxidável e poliéster como base para caixas de bornes personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de bornes e quadros de comando já equipados
  • Equipamento personalizado com todos os produtos da gama de produtos da Phoenix Contact
  • Equipamento personalizado com as réguas de bornes com aprovação Ex do sistema CLIPLINE complete
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Invólucros vazios em aço inoxidável Ex e caixas de bornes

Gama de invólucros em aço inoxidável para áreas com atmosfera potencialmente explosiva CLIPSAFE  

Gama de invólucros em aço inoxidável para áreas com atmosfera potencialmente explosiva CLIPSAFE

  • Gama de produtos inovadora composta por 140 invólucros de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de bornes personalizadas conforme ATEX e IECEx
  • Invólucro em aço inoxidável em AISI 316L/1.4404 e AISI 304/1.4301 para utilização segura em condições extremas
  • Equipamento personalizado com as réguas de bornes com aprovação Ex do sistema CLIPLINE complete
  • Por pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
     

Invólucro vazio em poliéster Ex e caixa de bornes

Gama de invólucros em poliéster para áreas com atmosfera potencialmente explosiva CLIPSAFE  

Gama de invólucros em poliéster para áreas com atmosfera potencialmente explosiva CLIPSAFE

  • 35 invólucros padrão robustos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva em quatro formatos como base para caixas de bornes personalizadas para áreas com atmosfera potencialmente explosiva conforme ATEX e IECEx
  • Equipamento personalizado com as réguas de bornes com aprovação Ex do sistema CLIPLINE complete
  • Por pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
     

Invólucro vazio e caixa de bornes em poliéster

Gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE  

Gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE

  • 46 invólucros padrão robustos em três formatos como base para caixas de bornes e quadros de comando personalizados
  • Equipamento personalizado com todos os produtos da gama de produtos da Phoenix Contact
     

Consultar caixas de bornes e invólucros vazios processados

Para enviar uma consulta sobre a sua solução individual de caixas de bornes e invólucros, utilize o formulário de consulta na respetiva categoria. Aqui, pode descrever facilmente as suas especificações e, em seguida, apresentaremos uma proposta personalizada com base nesses dados.

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

 
Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Invólucros vazios

Escolha o invólucro ideal para a sua aplicação a partir da vasta gama de produtos. São possíveis medidas e tratamentos superficiais personalizados por pedido. Para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, o fornecimento é realizado com uma certificação de componentes adequada conforme ATEX e IECEx.

Invólucros vazios processados conforme as indicações do cliente

Se desejar, é possível adaptar os invólucros com roscas, furos e recortes retangulares. Os padrões Ex conforme ATEX e IECEx são tomados em consideração. O fornecimento é realizado com uma certificação de componentes correspondente.

Caixas de bornes equipadas conforme as indicações do cliente

Se desejar, pode obter os invólucros vazios CLIPSAFE já equipados com réguas de bornes e bucins roscados para cabo. Para a utilização em áreas com ambientes potencialmente explosivos, o fornecimento das caixas de bornes é realizado com uma certificação de equipamento adequada conforme ATEX e IECEx.

Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo para cada aplicação  

Bucins roscados para cabo para cada aplicação

Os bucins roscados para cabo da Phoenix Contact são fiáveis e seguros. Pode optar por bucins roscados para cabo padrão em plástico ou metal.

Os bucins roscados também estão disponíveis em versão resistente a interferências EMC e para áreas com atmosfera potencialmente explosiva. No caso de cargas extremas, tem à sua disposição formatos com abraçadeiras de proteção contra flexão e tração.

Elabore projetos de forma fácil e sem erros

CLIP PROJECT Planning: planear comodamente   

Planear réguas de bornes com CLIP PROJECT

O CLIP PROJECT combina o software de planeamento comprovado para a elaboração de projetos de réguas de bornes com uma potente ferramenta de marcação. O software cria a documentação completa do projeto e tem capacidade para comunicar com todos os programas CAE comuns. O CLIP PROJECT suporta dispositivos de saída e materiais de marcação para identificação de bornes, condutores, equipamentos e sistemas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar