Voltar para a vista geral

Fundamentos da utilização de réguas de bornes em área com atmosfera potencialmente explosiva

IEC 60079 Proteção contra explosões a nível mundial

Proteção contra explosões a nível mundial  

Proteção contra explosões a nível mundial

A proteção contra explosão baseia-se fundamentalmente na série de normas internacionais IEC 60079 e nas normas, padrões e diretivas europeias e americanas. Na América do Norte, aplicam-se o National Electrical Code (NEC) nos EUA e o Canadian Electrical Code (CEC) no Canadá

Na região dos países CENELEC da comunidade europeia e outros, a diretiva 2014/34/CE (anteriormente ATEX 100a) é fulcral para os fabricantes de dispositivos e sistemas de proteção. Tomamos em consideração os requisitos internacionais através de certificados IECEx. É assim aprovada a aplicação no tipo de proteção contra ignição "segurança elevada" Ex e em zonas 1 e 2.

Voltar para cima

Requisitos a nível de réguas de bornes para o tipo de proteção contra ignição segurança elevada Ex e

Ex e  

Ex e

O princípio do tipo de proteção contra ignição segurança elevada "e" (IEC/EN 60079-7) assenta basicamente em medidas construtivas melhoradas. O mais importante para as réguas de bornes é o seguinte:

  • Distâncias de isolamento e fuga
  • As réguas de bornes têm de estar protegidas contra autoafrouxamento, fixadas e concebidas de forma a que os condutores não se soltem nem fiquem danificados inadvertidamente pelos pontos de ligação.
  • A pressão de contacto não pode ser transmitida através de componentes de isolamento.
  • As réguas de bornes adequadas para a ligação de condutores multifilares têm de estar equipados com um elemento intermédio elástico.

Estes requisitos e os dados técnicos são verificados por um instituto de ensaio independente (organismo notificado, por ex., DEKRA, PTB, TÜV, ...) e comprovados através de um certificado. Os seguintes ensaios têm de ser comprovados através de um exame de tipo:

  • Exame de tipo conforme IEC 60947-7-1/-2

  • Comprovação das distâncias de isolamento e fuga e teste de isolamento

  • Ensaio de envelhecimento:

    • 14 dias de armazenamento a 95 °C e 95% de humidade do ar

    • mais 14 dias em calor húmido ao nível do valor de TI do material de isolamento

    • 24 de armazenamento frio a -65 °C com teste de extração do condutor adicional

As réguas de bornes ficam assim aprovadas para a instalação em zona 2 e especialmente em zona 1, ou seja, em verdadeiras áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Esta última apenas se for cumprido o requisito de que os bornes sejam instalados em caixas de ligação. Estas têm também de possuir a certificação para o tipo de proteção contra ignição Ex e e corresponder, no mínimo, ao grau de proteção IP54. As instruções de instalação com planos de instalação devem ser tomadas em consideração.

As réguas de bornes aprovadas para Ex e da Phoenix Contact são réguas de bornes padrão. Estas foram 100% verificadas individualmente conforme IEC/EN 60079 durante o processo de fabrico, por ex., através de um teste de isolamento.

Por este motivo, as réguas de bornes da Phoenix Contact não precisam de ser distinguidas no armazém entre bornes Ex e não Ex. As vantagens são claras.

Voltar para cima

Requisitos a nível de réguas de bornes para o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca Ex i

Ex i  

Ex i

Em aplicações com o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca Ex i não é necessária nenhuma certificação específica para réguas de bornes. Aqui, para além dos bornes Ex e aprovados, também é possível utilizar outros bornes padrão. Requisitos mais exigentes para distâncias de isolamento e fuga:

  • entre bornes adjacentes
  • entre bornes e componentes metálicos ligados à terra

As distâncias para o isolamento fixo estão definidas na norma IEC/EN 60079-11 e devem ser tomadas em consideração. Nas instruções de instalação das réguas de bornes para o tipo de proteção contra ignição Ex e estão disponíveis instruções para a aplicação do tipo de proteção contra ignição Ex i.

Voltar para cima

Requisitos a nível de réguas de bornes para o tipo de proteção contra ignição Ex nA/Ex ec

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

Para que seja possível medir correntes acima do intervalo de segurança intrínseca através de bornes seccionadores ou proteger estas correntes com fusíveis de vidro convencionais, estão disponíveis bornes seccionadores e bornes porta-fusível com uma certificação no tipo de proteção contra ignição Ex nA. Para isso, por ex. todos os elementos seccionáveis têm de apresentar uma força de disparo superior a 15 N ou equivalente ao cêntuplo do próprio peso. Impede-se assim uma abertura inadvertida. Na zona 2 são assim utilizados nos porta-fusíveis cartuchos de fusível com enchimento de areia. Os requisitos estão definidos na norma IEC/EN 60079-15 que, no futuro, será integrada na IEC/EN 60079-7 como EX "ec".

Voltar para cima

Certificados, declaração de conformidade, instruções de montagem e instalação

Certificados  

Certificados

Estão disponíveis informações detalhadas sobre as réguas de bornes em áreas Ex e e Ex i na área de transferências das respetivas réguas de bornes.

Mais especificamente, encontra aqui:

  • Dados técnicos conforme IEC/EN 60079
  • Acessórios autorizados
  • Instruções de instalação importantes e planos de instalação
  • Declaração de conformidade
Voltar para cima

Identificação de réguas de bornes Ex

Os equipamentos protegidos contra explosão têm de estar assinalados de forma a que sejam utilizados corretamente de acordo com as respetivas propriedades a nível de tecnologia de segurança. A identificação do equipamento encontra-se descrita na norma harmonizada IEC/EN 60079. Para réguas de terminais do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", a identificação é obrigatória.

Voltar para cima

placa de identificação

Requisitos de identificação conforme IEC 60079-0 para ATEX e IECEx 
Tipo QTC 2,5Nome do fabricantePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Designação de tipoQTC 2,5
Identificação do tipo de proteção contra igniçãoEx e II
Número de certificado de tipo CE conforme ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Número de certificado conforme IECExIECEx KEM 07.0010 U

Etiqueta de embalagem

Requisitos de identificação conforme diretiva ATEX 94/9/CE, anexo II 
Etiqueta de embalagem QTC 2,5Nome e endereço do fabricante

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

Designação de tipoQTC 2,5
Data de fabrico13/09/2010 (exemplo)
N.º de identificação do organismo notificado (KEMA)0344
Com certificação de tipo conforme diretiva ATEX 94/9/CEX
Categoria2
Grupo de equipamentosII
Letra de identificação de proteção contra explosão de gásG
Letra de identificação de proteção contra explosão de poeiraD

Proteção contra explosão, teoria e prática

Princípios da proteção contra explosão  

Brochura da proteção contra explosão

Os projetistas, os planeadores e os operadores não são apenas confrontados com o tema proteção contra explosão nos sistemas clássicos na indústria química e petroquímica. Também nas áreas que, à primeira vista, parecem inócuas, como na indústria alimentar, existe um potencial de risco considerável.

Esta brochura descreve os riscos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Por esse motivo, é útil para os trabalhos diários.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Fundamentos da utilização de réguas de bornes em área com atmosfera potencialmente explosiva

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar