Réguas de bornes para a tecnologia de proteção e de automação

Réguas de bornes para a tecnologia de proteção e de automação

Inovadoras e perfeitamente adequadas

CLIPLINE complete é o conjunto de sistema para as exigências específicas da tecnologia de proteção e de automação.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Painéis de marshalling
    Painéis de marshalling

    Faça o marshalling de sinais com um inovador sistema de controle por cores e com uma densidade de integração até 20% maior.

  • Sistema de ligação de teste
    Sistema de ligação de teste

    Com o sistema de teste FAME é possível simplificar a verificação periódica das instalações de distribuição de energia.

Procurar em Réguas de bornes para a tecnologia de proteção e de automação

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece a solução ideal para cada uma das suas aplicações, desde o borne seccionável de transdutor comprovado até ao sistema de ligação de teste FAME. Os acessórios de sistema uniformes e individualmente utilizáveis, bem como a seleção livre da tecnologia de ligação tornam o sistema CLIPLINE complete num conjunto de sistema funcional para a tecnologia de proteção e de automação.

Vantagens

  • Aplicação flexível graças a uma vasta gama de produtos para a geração e distribuição de energia
  • Vista geral clara e segura através de estados de comutação claramente identificáveis e de possibilidades de marcação de grande superfície
  • Compatível com o sistema CLIPLINE complete

Conjunto de sistema – A solução ideal para todos os requisitos

A Phoenix Contact oferece a solução ideal para cada uma das suas aplicações, desde o borne seccionável de transdutor comprovado até ao sistema de ligação de teste FAME. 

CLIPLINE complete é o seu conjunto de sistema para a tecnologia energética:

  • Acessórios de sistema CLIPLINE complete uniformes e individualmente utilizáveis
  • Livre seleção da tecnologia de ligação e do tipo de montagem
  • Construção simples com o auxílio do software de programação CLIP PROJECT

Sistemas de ligação de teste e bornes seccionáveis do transdutor em comparação

Conjunto de sistemaFunção
Conjunto de sistema – A solução ideal para todos os requisitos

FAME 3

O sistema de ligação de teste é composto por:

  • Régua de ligação de teste
  • Conector de teste
  • Conector de serviço
     

Teste com curto-circuito antecipado automático. Reunido em blocos individuais como sequência de comutação paralela. A função automática de curto-circuitos do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste.

Tecnologia de ligação: ligação de parafuso para terminais de olhal e terminais de cabo em forquilha

FAME 2

O sistema de ligação de teste é composto por:

  • Régua de ligação de teste
  • Conector de teste

Teste com curto-circuito antecipado automático. Reunido num bloco como sequência de comutação forçada. A função automática de curto-circuito do conversor é assegurada com pontes no conector de teste.

Tecnologia de ligação: ligação push-in e ligação de parafuso

FAME 1

O sistema de ligação de teste é composto por:

  • Régua de ligação de teste
  • Conector de teste
  • Conector operacional

Teste com curto-circuito antecipado automático. Reunido em blocos individuais como sequência de comutação paralela. A função automática de curto-circuitos do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste.

Tecnologia de ligação: ligação de parafuso

ME - Bornes seccionáveis de transdutor

O sistema é composto por:

  • Bornes individuais alinháveis de forma individual em conformidade com a aplicação.

O curto-circuito é criado manualmente com pontes de comutação ou pontes. Teste como sequência de comutação em série por transdutor.

Tecnologia de ligação: ligação push-in, ligação de parafuso, ligação de mola, ligação de parafuso para terminais de olhal e terminais de cabo em forquilha, soluções de ligação de inserção

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar