Voltar para a vista geral

Séries para qualquer aplicação

PLC-INTERFACE é a interface entre o dispositivo de automatização e os periféricos da instalação. Nas diferentes séries PLC, você pode selecionar entre funções de relé ou de relé de estado sólido, bem como funções de passagem.

Série universal PLC

Série universal PLC-INTERFACE

A série universal PLC pode ser utilizada como interface de entrada ou de saída

Pode utilizar a série universal como interface de entrada ou de saída.

  • A série universal PLC é composta por um borne básico com um relé miniatura de encaixe (contacto inversor) ou um relé de estado sólido de encaixe.
  • Os sensores/atuadores são conectados através de réguas de bornes.
Voltar para cima

Série atuador PLC

Série de atuadores PLC-INTERFACE

Série de atuadores PLC: interface entre PLC e atuadores

Em aplicações como interface entre PLC e atuadores, você necessita normalmente apenas uma função de contato normalmente aberto. Por exemplo, em motores, contactores ou válvulas de solenóide.

  • Verwenden Sie hier das Ausgabeinterface PLC … ACT.
  • Todas as ligações dos atuadores são diretamente conectadas, também a linha de retorno de carga.
  • Com isso, são eliminados módulos de saída adicionais. Isso economiza muito tempo, espaço e custos.
Voltar para cima

Série de sensores PLC

Série de sensores PLC-INTERFACE

Série de sensores PLC: interface entre PLC e sensores

Em aplicações como interface entre PLC e atuadores, é normalmente necessária apenas uma função de contacto. Por exemplo, em chaves de proximidade e de fim de curso ou em contactos auxiliares.

  • Neste caso, utilize a interface de entrada PLC … SEN.
  • Todas as ligações dos sensores são diretamente conectadas, mesmo a tensão de alimentação para os sensores/chaves.
  • Com isso, são eliminadas réguas de bornes adicionais. Isso economiza muito tempo, espaço e custos.  
Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores