Voltar para a vista geral

Switches para PROFINET

A família FL SWITCH IRT usa o controlador ERTEC, estando assim idealmente adequada para as aplicações PROFINET. O switch satisfaz todos os requisitos para reencaminhamento ótimo de pacotes PROFINET IO. Com o seu dispositivo PROFINET IO integrado, é possível configurar e monitorizar o FL SWITCH IRT completamente a partir do controlador.

Transmissão de dados PROFINET prioritária

Prioritização PROFINET  

Prioritização PROFINET

Os pacotes PROFINET são processados preferencialmente independentemente da prioridade do pacote de dados, verificando o arquivo Header dos pacotes a entrar quanto à ID de PROFINET.

Se se detectar uma ID PROFINET no Header, o pacote de dados é processado com a maior prioridade. Em sequência disso, surge a possibilidade de avaliar determinadas aplicações, como stream de vídeo, com um nível superior sem que a comunicação PROFINET seja afetada.

Deste modo, operador da unidade não precisa de se preocupar com a prioritização dos pacotes PROFINET. O planeamento da rede é facilitado e é possível uma diferenciação detalhada das prioridades de todos os telegramas que não são PROFINET.

Na transmissão em modo de 100 MBit atingem-se os tempos de latência mais curtos, ao reencaminhar os pacotes – graças à ajuda da tecnologia de Cut Through Switching. Deste modo, os pacotes PROFINET também são entregues rapidamente ao seu destino, mediante vários switches.

Integração na engenharia

Configuração de switches IRT  

Configuração de switches IRT

O FL SWITCH IRT é configurado completamente a partir do controle PROFINET – desde a primeira colocação em funcionamento, incluindo a atribuição de endereço IP mediante DCP, até à configuração da porta.

Durante a operação, é possível monitorizar e efetuar a leitura do diagnóstico completo dos switches IRT mediante o dispositivo PROFINET IO.

É possível efetuar uma rápida troca de equipamentos e a monitorização da topologia de rede mediante o LLDP (Link Layer Discovery Protocol) registrado na norma PROFINET. Além disso, é possível monitorizar a topologia de rede mediante o LLDP a partir de uma ferramenta de gerenciamento de redes.

Diagnóstico de percursos de fibra ótica

Diagnóstico de percursos de fibra ótica  

Diagnóstico de percursos de fibra ótica

Os FL SWITCH IRT podem diagnosticar os percursos de fibra óptica PROFINET e disponibilizar os valores de diagnóstico do controle.

Deste modo é possível monitorizar a qualidade dos percursos de fibra óptica de forma contínua. Para uma melhor avaliação dos percursos de fibra ótica, os switches IRT também disponibilizam adicionalmente o comprimento dos percursos entre dois participantes no dispositivo PROFINET IO.

MRP – tempo de comutação rápido e garantido

O MRP controla a comutação numa estrutura em anel  

Comutação em caso de erro

Assegure tráfego de dados ininterrupto: o MRP (Media Redundancy Protocol) é um protocolo de redundância e parte da norma IEC 62439. Numa estrutura em anel são garantidos tempos de comutação de, no máximo, 200 ms, em caso de interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, a função de gerenciamento de MRP é integrada no seu switch.

Nesta memória externa, pode também depositar os seus ajustes efetuados. Deste modo, é possível trocar os equipamentos em poucos segundos.


Voltar para a vista geral
  • Switches para PROFINET

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar