Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Elevado desempenho

Proteção contra sobretensão para cada requisito – desde a alimentação até ao dispositivo final.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteção eficaz dos seus dispositivos eletrónicos concedida pelos nossos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 1+2, tipo 2 ou tipo 3. O nosso portfólio inclui soluções práticas e prontas a instalar para todas as aplicações.

Vantagens

  • Aplicável em todos os sistemas de fonte de alimentação comuns graças a componentes de alto desempenho
  • Máxima disponibilidade da instalação graças a tecnologia de centelhador isenta de correntes consequentes
  • Proteção contínua em todos os níveis de proteção graças a descarregadores adaptados entre si
  • Instalação com economia de espaço e de custos graças ao formato estreito
  • Saber o que se passa o mais cedo possível – graças a verificação preventiva de dispositivos de proteção de encaixe
  • A proteção contra sobretensão para fontes de alimentação é um componente do sistema COMPLETE line

A gama de produtos Safe Energy Control

Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação  

Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação

Safe Energy Control Technology (SEC) é sinónimo de uma família de produtos com uma extraordinária longevidade e máximo desempenho no setor da proteção contra corrente de descarga atmosférica e sobretensão. A tecnologia revolucionária de centelhador impede com segurança qualquer tipo de corrente consequente. Isto reduz ao máximo a sobrecarga do sistema completo. Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias trabalham discreta e suavemente para todo o sistema. Estão disponíveis soluções sem fusível de backup para todas as aplicações. O encaixe consistente complementa a gama SEC.

Descarregador combinado tipo 1+2

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas/descarregador combinado tipo 1/2 para sistemas de alimentação  

Descarregador combinado tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Cada dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 cumpre os mais elevados requisitos a nível da sua capacidade de descarga. Simultaneamente, é também um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) tipo 2. A identificação da classe de verificação II para um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 é uma informação redundante e não representa uma qualificação adicional. Por esse motivo, esses dispositivos de proteção são designados de descarregadores combinados (SPD tipo 1+2). Assim, um descarregador combinado é um dispositivo de proteção que cumpre ambas as classes de verificação.

Descarregador combinado tipo 1+2 special

Combinação de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 e dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 num produto  

Descarregador combinado tipo 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

O descarregador combinado tipo 1+2 special distingue-se fundamentalmente do descarregador combinado tipo 1+2. Isto deve-se ao facto de o descarregador combinado tipo 1+2 special incluir dois dispositivos de proteção autónomos ligados em paralelo num espaço extremamente estreito. O centelhador comutador de tensão (SPD tipo 1+2) funciona idealmente em conjunto com um varistor de limitação de tensão (SPD tipo 2).  Dois dispositivos de proteção autónomos num elemento compacto garantem assim um comportamento de resposta excecional, a melhor proteção do sistema e uma longa vida útil dos componentes.

Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2

Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2  

Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) do tipo 2 são geralmente instalados em sub-distribuições ou quadros de comando de máquinas. Compõem o segundo nível de proteção num conceito de proteção contra sobretensão de três níveis. Os SPD de tipo 2 têm de poder dissipar sobretensões transitórias derivadas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação. As sobretensões transitórias devido a operações de comutação são frequentemente muito dinâmicas e ocorrem com muito maior frequência do que as sobretensões devido a descargas atmosféricas. Neste caso é indicada uma tecnologia com comportamento de resposta rápido, por ex. a tecnologia de varistor.

Proteção de equipamentos tipo 3

Proteção contra sobretensão para terminais tipo 3  

Proteção de equipamentos tipo 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 3 são geralmente instalados imediatamente antes dos terminais que devem proteger. Por esse motivo, também são designados de proteção de equipamentos. Devido às diferentes condições de instalação, existem SPD do tipo 3 em diferentes formatos:

  • Dispositivos para montagem em calha DIN
  • Dispositivos para instalação em tomadas

Proteção para todos os casos

Esquema do nível de proteção  

Nível de proteção dos diferentes tipos de descarregador

As sobretensões transitórias são potenciais fatores de interferência. Sem proteção eficaz, pode contar com elevados custos de reparação ou mesmo a substituição dos equipamentos afetados.

Com o conceito de vários níveis da Phoenix Contact, as suas instalações e equipamentos estão protegidos de maneira eficiente.

  • Nível de proteção tipo 1:
    Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas de alto desempenho (descarregador combinado tipo 1+2 ou descarregador combinado tipo 1+2 special)
  • Nível de proteção tipo 2:
    Proteção contra sobretensão que não pode faltar em nenhuma fonte de alimentação
  • Nível de proteção tipo 3:
    Proteção contra sobretensão para terminais sensíveis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Serviço


Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.


Proteção contra sobretensão reinventada

Especialmente duradoura graças à tecnologia Safe Energy Control.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar