Voltar para a vista geral

Modular e encastrável - dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2

A VALVETRAB MS encontra-se disponível em várias tensões nominais e classes de potência. Facilitamos-lhe a escolha - com blocos de proteção para diversas aplicações prontos a instalar.

Encastrável e com autocodificação

VALVETRAB MS da Phoenix Contact com blocos de proteção prontos a instalar  

VALVETRAB MS com blocos de proteção prontos a instalar

A linha de produtos VALVETRAB MS oferece dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias de tipo 2 encastráveis e modulares com largura total de 17,5 mm por percurso. Isto corresponde a uma unidade divisora (TE).

  • Fácil de instalar. Os blocos de proteção prontos a instalar cobrem vários tipos de aplicação.
  • Os bornes biconnect possibilitam efetuar bypass simples, como por exemplo no caso de circuitos de proteção de corrente de fuga.
  • Não é possível errar: ao introduzir pela primeira vez uma ficha de proteção no elemento de base este é codificado mecanicamente. Isto evita instalações incorrectas.
  • Sem interrupções: remover simplesmente a ficha de proteção para medições de isolamento ou substitui-la em caso de sobrecarga. Como é encastrável, a alimentação com tensão não é interrompida.

Monitorização cómoda

VALVETRAB MS da Phoenix Contact com dispositivo de separação térmico  

VALVETRAB MS com dispositivo de separação térmico

Todas as fichas da família de produtos VALVETRAB MS estão equipadas com dispositivo de separação térmico.

Assim, está sempre do lado seguro.

  • O dispositivo de separação isola, se necessário, o elemento de proteção da rede. Isso pode ser o caso se o varistor de capacidade elevada tiver sido sobrecarregado demasiadas vezes ou com demasiada energia.
  • A separação é assinalada por um indicação de defeito óptica e mecânica. Simultaneamente, a alteração de estado pode ser comunicada através de um contacto reversível sem potencial.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensão são realizadas de forma simples e rápida com o CHECKMASTER, o equipamento de teste para descarregadores da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar