Voltar para a vista geral

Dispositivo de proteção tipo 1 à base de varistor

Precisa de proteção contra sobretensão na classe de proteção contra descargas atmosféricas III e IV? O VALVETRAB MS-T1/T2 cumpre estes requisitos sem necessidade de análise de risco adicional.

Elevada capacidade de descarga

O VALVETRAB MS-T1/T2 baseia-se em varistores e possui uma elevada capacidade de descarga em caso de tensão residual reduzida. Utilizar este dispositivo para os requisitos da classe de proteção contra descargas atmosféricas III e IV.

  • A capacidade de descarga de corrente da descarga atmosférica é 12,5 kA por canal.
  • Pode escolher do portfólio abrangente de sistemas de 5, 4 e 3 condutores.
  • O equipamento pode ser utilizado em todo o mundo, mesmo com fontes de alimentação instáveis com fortes oscilações da tensão de rede. Isso é assegurado pela elevada tensão contínua de 335 V AC ou 175 V AC.
  • Um engate de ficha com uma mão assegura uma fixação segura mesmo com vibrações fortes.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o CHECKMASTER, o equipamento de teste para descarregadores da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar