Voltar para a vista geral

Utilização na calha metálica

Para a proteção de equipamentos sensíveis, necessita de um tipo de uma proteção de equipamentos tipo 3, como terceiro e último nível de proteção. Pré-requisito importante: Uma proteção contra sobretensão tipo 2 deve já estar instalada na sub-distribuição.

Poderosa proteção de equipamentos para AC e DC

Proteção de equipamentos tipo 3 para a fonte de alimentação

Proteção de equipamentos tipo 3 para a fonte de alimentação

O dispositivo interno de desconexão, bem como os fusíveis de backup do descarregador oferecem maior segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica, independentemente do fusível de backup instalado. 

Por esse motivo, o PLUGTRAB-SEC (Safe Energy Control Technology) é a proteção contra sobretensão fiável para dispositivos finais AC e DC.

Inserir e remover

Fácil inserção e remoção de fichas de proteção  

Fácil inserção e remoção de fichas de proteção

O PLUGTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) tem também a vantagem de os seus módulos serem conectáveis. O elemento de base e o conector são mutuamente codificados. Assim, evita-se a troca de conectores de diferentes níveis de tensão.

A conectividade oferece, entre outras coisas, estas vantagens:

  • Para medições de isolamento, puxe simplesmente o conector. A conexão e desconexão complicadas deixam de existir.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de fichas de proteção individuais, por exemplo, através de sobrecargas muito elevadas, substitua o conector atingido de forma rápida e económica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitorização cómoda

PLUGTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) com sinal de OK verde  

Sinalização na ficha de proteção

O estado de funcionamento de todos os modos de proteção do PLUGTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) é monitorizado.

Em caso de erro, os conectores são separadas termicamente. Uma sinalização bem detetável ocorre diretamente no módulo. Simultaneamente, a monitorização atua sobre um contacto inversor sem potencial. Assim, pode realizar-se uma sinalização remota de fácil manutenção.

A identificação precisa no local é garantida, adicionalmente, pela espaçosa superfície de etiquetagem dos equipamentos de proteção.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar