Voltar para a vista geral

Dois dispositivos de proteção, um equipamento – proteção combinada contra relâmpagos e sobretensão

FLASHTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) T1+T2 combina dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 e proteção contra sobretensão tipo 2 num único equipamento.

Melhor combinação possível

Proteção combinada contra sobretensão FLASHTRAB SEC T1+T2 da Phoenix Contact  

Proteção combinada contra sobretensão FLASHTRAB SEC T1+T2

O FLASHTRAB SEC T1+T2 reúne dispositivos universais de proteção contra descargas atmosféricas do tipo 1, sem corrente secundária, e potentes e completos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 para a alimentação de energia.

O resultado é um dispositivo de proteção coordenado de forma ideal e que pode ser planeado e instalado de forma simples.

Assim, este dispositivo de proteção é ideal para meios com operações de comutação frequentes. O dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 controla de forma segura as elevadas energias de correntes da descarga atmosférica . A proteção contra sobretensão tipo 2 limita de forma fiável as sobretensões transitórias dinâmicas.

O dispositivo de proteção pode ser utilizado sem fusível de backup para uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

A elevada tensão nominal permite uma utilização universal

Diagrama de área de utilização do FLT-SEC T1+T2  

Área de utilização do FLASHTRAB SEC T1+T2

O FLASHTRAB SEC T1+T2 cumpre os mais elevados requisitos da classe de proteção contra descargas atmosféricas I, conforme a norma internacional IEC 62305-1.

Isto significa: os seus equipamentos são protegidos com segurança contra relâmpagos até 200.000 A.

Graças à elevada tensão nominal de 350 V AC, pode utilizar o dispositivo de proteção VALVETRAB SEC a nível mundial, mesmo em caso de fonte de alimentação instável com fortes flutuações da tensão de alimentação.

O nível de proteção da combinação do dispositivo de proteção está sempre abaixo de 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= Tensão contínua máxima
UTOV= Requisito TOV, conforme a norma IEC 61643-1
UN= Tensão nominal

Inserir e remover

FLASHTRAB FLT-SEC (Safe Energy Control Technology) T1+T2: dispositivo de proteção conectável da Phoenix Contact  

Dispositivos de proteção universalmente conectáveis

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC T1+T2: Todos os dispositivos de proteção são universalmente conectáveis, incluindo o centelhador N-PE.

  • Para medições de isolamento, puxe simplesmente o conector. A conexão e desconexão complicadas deixam de existir.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de fichas de proteção individuais, por exemplo, através de quedas de relâmpagos de elevada energia, substitua o conector atingido de forma rápida e económica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Cablagem e etiquetagem

FLASHTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) T1+T2: Dispositivo rotativo de proteção da Phoenix Contact  

Dispositivo de proteção rotativo em 180°

O FLASHTRAB SEC T1+T2 é construído de forma simétrica. Por esse motivo, os elementos de base e os conectores são rotativos em 180°.

Isto significa:

  • A instalação é particularmente simples.
  • As ligações estão sempre do lado direito, independentemente de os cabos de alimentação serem conduzidos a partir de cima ou de baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A superfície espaçosa de etiquetagem é legível a qualquer momento.

Os duplos locais de borne por canal permitem uma cablagem de passagem em forma de V.

Monitorização cómoda

Sinalização segura com FLASHTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) T1+T2 da Phoenix Contact  

Sinalização diretamente no conector

O estado de funcionamento de todos os caminhos de proteção do FLASHTRAB SEC (Safe Energy Control Technology) T1+T2 é monitorizado.

Em caso de falha, os conectores L-N são separados termicamente. Uma sinalização bem detetável ocorre diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Simultaneamente, a monitorização atua sobre um contacto inversor sem potencial. Assim, pode ser realizada a sinalização remota de fácil manutenção.

Isto significa: pode indicar o estado do dispositivo de proteção, onde melhor lhe convier.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar