Voltar para a vista geral

Proteção de pessoas e de equipamentos ao mesmo tempo

Deseja uma solução combinada para a sua proteção contra sobretensão? Então, a decisão de utilizar os nossos condutores combinados da família de produtos VALVETRA compact foi a mais certa.

Peritos em adaptação

Os dispositivos estreitos de proteção contra sobretensões transitórias da VALVETRAB compact têm uma largura total de apenas 12 mm por canal.

Isto torna-os em verdadeiros peritos em adaptação.

  • Os dispositivos de proteção são combinados com funcionalidades adicionais – deste modo, economiza espaço no quadro de distribuição e facilita a instalação.
  • Desde aplicações com calhas metálicas até à tecnologia de sistemas de 60 mm – com os produtos combinados, o VALVETRAB compact tem a solução adequada para si.

Conceito "2 em 1"

VAL-CP-RCD da Phoenix Contact combina proteção contra corrente de falha e contra sobretensão  

Proteção contra sobretensão e proteção de pessoas num único dispositivo

Em apenas um invólucro: o VAL-CP-RCD reúne as características de um circuito de proteção de corrente de falha (interruptor diferencial) com as de um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2.

Aproveite o conceito "2 em 1" do RCD combinado:

  • A instalação em alimentações e distribuições é concebível de forma simples. Como é habitual com um interruptor diferencial, é conectado apenas um dispositivo mas, ao mesmo tempo, é instalada a dupla segurança.
  • O RCD combinado da Phoenix Contact existe em duas variantes. Com uma medição da corrente residual de 30 mA, ou também como solução seletiva, com 300 mA.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar