Voltar para a vista geral

Montagem em calha plástica e caixa de instalação

Pretende proteger os seus dispositivos sensíveis? Então, necessita de uma proteção de equipamentos tipo 3, como derradeiro nível de proteção. Pré-requisito importante: deve já estar instalada uma proteção contra sobretensão na sub-distribuição.

Proteção de equipamentos universal

O dispositivo de protecção tipo 3 limita sobretensões transitórias a valores que controlam também de forma segura dispositivos finais sensíveis.

A grande vantagem: a proteção de equipamentos pode ser integrada devido à pouca necessidade de espaço nas calhas plásticas, caixas embutidas ou até mesmo no dispositivo final.

Três famílias de produtos

Famílias de produtos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB  

Famílias de produtos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB

Estão já disponíveis para seleção três famílias de produtos, dependendo da aplicação:

BLOCKTRAB

  • Pequeno o suficiente para ser montado em caixas de instalação, calhas plásticas ou sistemas de chão. Também é concebível a utilização direta em dispositivos finais.
  • Terminais de encaixe executados duplamente permitem uma ligação de condutor sem ferramentas.
  • O BLOCKTRAB está disponível com um aviso ótico ou acústico.

SOCKETTRAB

  • Proteção de equipamentos para tomadas embutidas
  • Integração independente do programa de interruptores e quadro conector
  • Sinalização acústica desativável em caso de sobrecarga

MAINS-PRINTRAB

  • Instale a proteção de equipamentos de duas peças na calha plástica ou nas caixas de instalação.
  • Esta é composta por uma ficha de proteção e uma base de montagem.
  • Um defeito é relatado diretamente à domótica: com o contacto integrado de sinalização remota sem potencial. É também possível um sinal direto no local.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar