Voltar para a vista geral

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 – para cada distribuição principal

O local típico de aplicação para dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 é a distribuição principal. Nos equipamentos de proteção são utilizados potentes componentes, centelhadores prioritários.

Proteção num pacote completo

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS, para a utilização em todas as classes de proteção contra descargas atmosféricas

Os FLASHTRAB SEC PLUS são dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 com centelhadores sem corrente secundária. As variantes mais eficientes desta gama de produtos são para redes 440/690 V AC e, assim, ideais para a utilização em instalações eólicas ou industriais. Também para redes 230/400 V AC está disponível uma gama completa de produtos de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas do tipo 1 para 5, 4 ou 3 sistemas de condutores.

  • O local de instalação é a distribuição principal ou industrial em edifícios com proteção externa contra descargas atmosféricas ou alimentação através de cabos aéreos, mesmo diretamente do contador.
  • Os dispositivos são utilizáveis internacionalmente devido à sua elevada tensão nominal.
  • As elevadas potências de curto-circuito, bem como o centelhador sem corrente secundária possibilitam a utilização em sistemas de baixa tensão com correntes de curto-circuito elevadas.
  • O FLASHTRAB SEC PLUS cumpre os requisitos para a utilização em todas as classes de proteção contra descargas atmosféricas, através de uma elevada capacidade de descarga.
  • Utilizável sem fusível de backup para uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

Cablagem e etiquetagem

Dispositivo rotativo de proteção tipo 1 FLT-SEC-P-T1  

Dispositivo de proteção rotativo em 180°

O FLASHTRAB SEC PLUS está construído de forma simétrica. Por esse motivo, os elementos de base e os conectores são rotativos em 180°.

Isto significa:

  • A instalação é particularmente simples.
  • As ligações estão sempre do lado direito, independentemente de os cabos de alimentação serem conduzidos a partir de cima ou de baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A superfície espaçosa de inscrição é legível a qualquer momento.

Os duplos locais de borne por canal permitem uma cablagem de passagem em forma de V.

Inserir e remover

Fácil inserção e remoção de fichas de proteção  

FLASHTRAB SEC PLUS: Basta inserir e remover

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC PLUS: Todos os dispositivos de proteção são universalmente conectáveis, incluindo o centelhador N-PE.

  • Para medições de isolamento, puxe simplesmente o conector. A conexão e desconexão complicadas deixam de existir.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de fichas de proteção individuais, por exemplo, através de quedas de relâmpagos de elevada energia, substitua o conector atingido de forma rápida e económica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitorização cómoda

Indicação de estado e sinalização remota do dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1  

Indicação de estado diretamente na ficha de proteção

O estado de funcionamento de todos os modos de proteção do FLASHTRAB SEC PLUS é monitorizado.

Em caso de falha, os conectores L-N são separados termicamente. Uma sinalização bem detetável ocorre diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Simultaneamente, a monitorização atua sobre um contacto inversor sem potencial. Assim, pode ser realizada a sinalização remota de fácil manutenção.

Isto significa: pode indicar o estado do dispositivo de proteção, onde melhor lhe convier.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar