Voltar para a vista geral

Variantes de comutação na tecnologia MCR

Na tecnologia de medição, controlo e regulação existem especialmente muitas aplicações diferentes. Cada uma destas aplicações exige igualmente uma proteção adequada. Veja como distinguir os dois tipos básicos de comutação.

Potencial de referência comum

Variantes de comutação de sistemas MCR com potencial de referência comum  

Variantes de comutação de sistemas MCR com potencial de referência comum.

Em sistemas com um potencial de referência comum a transmissão de sinal ocorre através de um condutor de retorno utilizado em conjunto. Este encontra-se no potencial de referência.

O esquema de circuitos mostra que os elementos de proteção fina – aqui, díodos de supressão – são diretamente conduzidos para o potencial conjunto, ligado à terra.

Aplicações típicas com potencial de referência comum são as transferências de sinais binários para controladores ou sistemas de bus RS-485.

Sem potencial da terra

Variantes de comutação do sistema MCR, sem potencial da terra  

Variantes de comutação do sistema MCR, sem potencial da terra

Se os sinais forem transmitidos, por exemplo, através de um condutor de 2 fios como par de condutores trançado, trata-se de um sistema sem potencial da terra.

Como é claramente detetável no esquema de circuitos, a ligação à terra é realizada através de um descarregador de gás – sem ligação direta à terra.

Deve notar-se: em aplicações em áreas potencialmente explosivas são utilizadas exclusivamente comutações sem potencial da terra.

No entanto, são também empregues em 3, 4 ou 6 medições de condutores. Do mesmo modo, em sinais analógicos ou digitais, que são operados isoladamente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Serviço


Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar