Voltar para a vista geral

Dispositivos de proteção conectáveis para a tecnologia MCR

A proteção contra sobretensão é um tema muito importante na tecnologia de medição, controlo e regulação. Através da multiplicidade de cabos de sinalização colocados paralelamente, as sobretensões transitórias são acopladas frequentemente. Dependendo do formato do seu sistema, pode utilizar dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias com diferentes formatos e funções. Em seguida, encontra uma descrição geral dos nossos dispositivos conectáveis de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia MCR.

PLUGTRAB PT-IQ: Proteção contra sobretensão inteligente com sistema

PLUGTRAB PT-IQ  

Cores de sinal evidentes para o estado do dispositivo de proteção

O PLUGTRAB PT-IQ oferece-lhe um sistema moderno previsto de proteção contra sobretensão com diversas características novas. Em particular, uma sinalização de vários níveis dos equipamentos de proteção. Com isso, cada componente limitador de tensão do circuito de proteção é monitorizado de forma inteligente.

Um sinal de estado amarelo indica que o limite de desempenho foi alcançado devido a sobretensões transitórias frequentes. Os dispositivos de proteção estão ainda operacionais e, além disso, o sistema está protegido. No entanto, recomenda-se a substituição, para evitar serviços de manutenção desnecessários.

  • Vermelho = Substituição necessária
  • Amarelo = Substituição recomendada
  • Verde = Dispositivo de proteção em ordem

 

Voltar para cima

PLUGTRAB PT-IQ - fácil de instalar

Veja o vídeo e descubra quão rápida e simplesmente pode realizar a cablagem do PLUGTRAB PT-IQ e a integração num conceito de sinalização remota.

Voltar para cima

As vantagens do PLUGTRAB PT-IQ

  • Monitorização com previsão – graças ao sistema de monitorização controlado por microprocessador.
  • Instalação de forma resistente à vibração – o novo travamento garante estabilidade mesmo com instalações em ambientes agressivos.
  • Intalação sem erros – com a codificação de tensão e a proteção contra inversão de polaridade, exclui-se a hipótese de um conector com defeito.
  • Instalação economizadora de espaço – numa largura total de apenas 17,5 mm podem ser protegidos até cinco fios de sinal.
  • Instalação fixa – o conector de bus para calha DIN transmite a fonte de alimentação e as informações de estado. Desse modo, os custos da cablagem são consideravelmente reduzidos.
  • Expansão ilimitada – um controlador abastece com tensão até 28 módulos de proteção através do conector de bus para calha DIN. Após 28 módulos deve ser instalado um outro controlador para fonte de alimentação.
  • Energia eficiente – uma vez que os LED verdes de todos os módulos de proteção podem ser desligados centralmente no controlador.
  • Variável na tecnologia de ligação – escolha entre a ligação de parafuso convencional ou a tecnologia confortável de ligação push-in
Voltar para cima

PLUGTRAB PT: compacto e flexível

PLUGTRAB PT da Phoenix Contact  

Capacidade de conexão universal

Se for necessário um sistema previsto de monitorização PLUGTRAB PT-IQ, pode inserir também módulos PLUGTRAB PT no seu sistema.

Com uma largura total de 17,5 mm, protege até cinco cabos de sinal contra sobretensão transitória. Além disso, os módulos PLUGTRAB PT são adequados para utilização numa área com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para cima

COMTRAB modular: configurável até 10 pares de condutores trançados

Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR COMTRAB modular da Phoenix Contact  

Proteção configurável

A família de produtos COMTRAB modular da Phoenix Contact é composta por conectores de proteção para diferentes interfaces. Um depósito recolhe até 10 fichas de proteção.

Conecte o depósito abastecido num elemento de base ou numa régua seccionável LSA-PLUS.

Combinação de conectores e depósito

As fichas de proteção são desenvolvidas como um módulo individual autónomo. Ou seja, também pode utilizá-las sem depósito, mas será necessária uma calha de ligação à terra adicional. A combinação de conectores e depósito é, acima de tudo, conveniente.

Ao utilizar, trave firmemente o conector no depósito, para que forme uma unidade. Pode também retirar novamente o conector individualmente do depósito.

Variantes de conectores

Pode optar entre:

  • Conector com circuito de proteção fina e grossa para pares de condutores trançado acionados sem potencial da terra
  • Sinais ligados à terra unilateralmente e interfaces ISDN

Além disso: Uma ficha de proteção grosseira protege interfaces de tensão mais firme ou é utilizada como primeiro nível de proteção, por exemplo, em pontos de transmissão do conceito de zona da proteção contra descargas atmosféricas.

Voltar para cima

Resumo de vantagens da conectividade

Dispositivos de proteção conectáveis têm enormes vantagens:

  • Manutenção sem desligar
  • Conexão e contacto seguros
  • Máxima segurança de instalação
  • Substituição simples e de baixo custo
  • Verificabilidade de todos os conectores com CHECKMASTER
  • Instalação economizadora de espaço

Ao escolher a sua proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR, mesmo para conceitos confortáveis de instalação, tenha em atenção o seguinte: Utilize dispositivos de duas partes, isto é, um elemento de base ou depósito e uma ficha de proteção.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Serviço


Proteção inteligente contra sobretensão

Proteção contra sobretensão para interfaces de sinais com monitorização de funcionamento proativa.


Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para tecnologia MCR


PLUGTRAB PT-IQ

Módulo de aprendizagem sobre o PLUGTRAB PT-IQ, o sistema de proteção contra sobretensão inteligente.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar