Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

VAL-US com 4 conectores

Proteção contra sobretensão listada na UL

Requisitos especiais exigem produtos especializados, a VAL‑US oferece a solução para sistemas NEMA

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na América do Norte e noutras partes do mundo, os sistemas de energia operam com tensões e configurações de rede que por vezes diferem significativamente das do IEC. Os produtos da série VAL-US suportam esses tipos de redes. A série VAL-US inclui uma variedade de configurações de circuitos, incluindo: sistemas de fase dividida, Wye, High-Leg Delta e Grounded Delta.

Vantagens

  • Integração fácil nas aplicações existentes graças a UL-Open Type 1 Listed
  • Disponível para todas as configurações de rede comuns conforme NEMA
  • Produtos disponíveis, aplicáveis e montáveis em toda a Europa graças a marcação CE
  • Monitorização simples do estado do sistema graças a indicação de estado e contacto de sinalização remota locais
  • Os conectores podem ser testados com o CHECKMASTER 2

Proteção contra sobretensão Open Type 1 Listed conforme UL 1449

Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA  

Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

A VAL-US oferece a maior seleção a nível mundial de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias "Open Type" listados na UL (SPD). "Open Type", também designado "Open Terminal", é uma nova categoria de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias recentemente introduzida no UL 1449. Esta nova categoria permite que os SPD montáveis em calhas metálicas obtenham uma aprovação UL Listed. A UL-Open Type 1 Listed da série VAL-US facilita significativamente a inspeção e aprovação de instalações e equipamentos por inspetores.

O portfólio de produtos

Portfólio abrangente para todos os tipos de rede  

Portfólio abrangente para todos os tipos de rede

A linha de produtos VAL-US inclui dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis para instalações e equipamentos na América do Norte e no México. Além disso, esses produtos podem ser usados em regiões que usam configurações de rede conforme o padrão NEMA. Além do seu design inteligente, os conectores têm uma janela com indicação de estado visual. Conectores sobrecarregados podem ser identificados diretamente no local. Para manutenção remota, encontra-se disponível um contacto de sinalização remota. O elemento de base e o respetivo conector são codificados um em função do outro. Isto impede uma substituição incorreta ou manipulação durante a manutenção. A série VAL-US inclui uma variedade de configurações de circuitos, tanto para sistemas convencionais como 120 V/240 V Split-Phase e 277 V/480 V Wye, ou para configurações de rede especiais como 120 V/208 V/240 V High-Leg Delta ou Corner-Grounded Delta.

Apresentação de produto VAL-US na feira

Apresentação da família de produtos VAL-US

Os produtos da família VAL-US são UL Listed, sendo assim ideais para utilização no mercado americano. Veja a explicação do nosso gestor de produtos sobre as vantagens da família de produtos.

Seleção rápida para os formatos de rede mais comuns nos EUA

Trifásico em estrela - Tensão de sistema (fases)Nome (número de artigo)
Trifásico em estrela277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Trifásico em estrela - Tensão de sistema (fases)Nome (número de artigo)
Trifásico em estrela277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão de sistemaNome (número de artigo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão de sistemaNome (número de artigo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Outras informações