Switches geríveis padrão

Switches geríveis padrão

Segurança e flexibilidade máximas

Switches de ethernet industrial para redes de infraestruturas exigentes e seguras.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geríveis padrão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para aplicações exigentes, os Switches geríveis das séries 3000 e 4000 combinam o alto desempenho com elevada disponibilidade num tempo de comutação de redundância de apenas 15 ms.
Os Switches suportam uma série de padrões IEEE, pelo que são idealmente adequados para a utilização em redes exigentes.

Vantagens

  • Automação sem interrupções, graças à rápida redundância com o protocolo Extended Ring
  • Elevada segurança de rede mesmo em sistemas complexos, graças a funções de segurança abrangentes
  • Configuração e diagnóstico simples e visíveis através de análises configuráveis na Web Interface
  • Elevada flexibilidade através de diferentes formatos, variantes de portais e variantes especiais para sistemas energéticos

Potência redimensionável para flexibilidade na aplicação

Switches de ethernet industrial, das séries 3000 e 4000  

Potência redimensionável: Switches ethernet industrial 3000 e 4000

Os switches geríveis da série 3000 oferecem um portefólio abrangente com cinco, oito ou 16 portas, bem como conexões de 10/100-MBit/s. Os switches geríveis da série 4000 agregam portas de 10/100-MBit/s rentáveis com portas de dois Gigabit para ligação a uma rede superior. A série 4000 abrange switches com dez, 14 ou 16 portas. Assim, são disponibilizadas diferentes combinações de conexões de cobre e fibra ótica.

Otimize o seu controlador de rede com o FL SWITCH 3000 e 4000: com funções de diagnóstico, desempenho e segurança, ligadas com funções de redundância e características de aplicação de fácil utilização..

Descubra as inúmeras possibilidades dos FL SWITCH 3000 e 4000:

  • Variações de temperatura: -10 °C até +60 °C e -45 °C até +75 °C
  • Elevada flexibilidade com até quatro portas LWL para construção de topologias em estrela ou árvore, bem como para conectividade de sub-redes em redes sobrepostas
  • Combinação de funções IEEE e redundância Extended Ring para tempos de comutação de 15 ms em várias centenas de switches no anel
  • Acoplamento de vários anéis
  • Operação conveniente através da gestão individual baseada na web e orientada para o utilizador
  • Controlo da rede: VLAN, Multicast, Trunking, mecanismos de filtragem
  • Controlo de segurança: relacionado com a porta, 802.1x, contas de utilizadores

Switches geríveis conforme a norma IEC 61850-3/IEEE 1613

Switches de Ethernet Industrial em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switches de Ethernet Industrial em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613

A norma IEC 61850 satisfaz requisitos especiais relativamente aos componentes de rede. De acordo com o local de utilização, é preciso cumprir requisitos ambientais extremamente elevados, especificados na norma IEC 61850-3 e IEEE 1613. Com uma imunidade particularmente elevada contra avarias eletromagnéticas e eletrostáticas, uma gama de temperatura alargada e resistência extrema ao choque a e vibrações, os SWITCHES FL 3000E e 4800E oferecem-lhe, continuamente, um funcionamento fiável sob condições ambientais extremas. São particularmente adequados para a utilização em sistemas energéticos.


Crie conexões de rede centralizadas e descentralizadas, com dispositivos para a calha de fixação (FL SWITCH 3000E) ou para a utilização em painéis de 19 polegadas (FL SWITCH 4800E).

Vantagens:

  • Adequado para a utilização sob as condições ambientais eletromagnéticas e eletrostáticas mais adversas, em conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Utilização sob condições climáticas extremas, graças ao intervalo de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Mecanismos de redundância rápidos para uma elevada disponibilidade

FL SWITCH 3000E:

  • Flexibilidade, graças a diferentes variantes de portas de 10/100-MBit/s e portas SFP opcionais de 100-MBit/s com ligação LC

FL SWITCH 4800E:

  • Alta densidade de portas e alinhamento direto para uma economia de espaço
  • Fonte de alimentação redundante e substituível e tensões operacionais especiais (opcional)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar