Voltar para a vista geral

Formato da distribuição de energia

Selecione, das três possibilidades, a base para o formato da sua distribuição de energia.

Invólucro de montagem para passa-painel

Invólucro de montagem DUPLICON para passa-painel  

Invólucro de montagem DUPLICON para passa-painel

Para a conexão de placa de circuito impresso direta, utilize um invólucro de montagem com abertura na parte inferior. Com as inserções de contacto para ligação de placa de circuito impresso de 180° ou 90°, é possível poupar um nível de derivação completo.
Utilize invólucros empilháveis para a ligação dos dispositivos.
A tampa removível constitui sempre o fecho. Também pode verificar facilmente o fornecimento de energia no estado conectado.

Invólucros básicos

Invólucros básicos DUPLICON  

Invólucros básicos DUPLICON

Se não necessitar de nenhum passa-painel, utilize o invólucro de montagem com a parte inferior fechada.

A sua aplicação é, assim, conectável universalmente, desde a alimentação até ao consumidor.

A tampa removível constitui sempre o fecho. Também pode verificar facilmente o fornecimento de energia no estado conectado.

Invólucro T-Box

Invólucro T-Box DUPLICON  

Invólucro T-Box DUPLICON

Utilize o invólucro T-Box para derivações T elétricas. O porta-contactos na T-Box possui duas conexões por polo. Através da capacidade de empilhamento podem ser colocadas em cascata ainda mais 1-2 derivações.
O fecho é constituído por uma tampa removível ou por um capô. Para verificar o fornecimento de energia, retire simplesmente a tampa.


Voltar para a vista geral
Distribuição de energia empilhável

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar