Ligação de mola

Segurança contra vibrações comprovada

Segurança contra vibrações comprovada

Ligue o condutor à prova de vibração, à prova de gás e com estabilidade a longo prazo com o contacto condutor com mola.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Bornes de componentes
    Bornes de componentes

    Soluções individuais, flexíveis e fáceis para tarefas de comutação - com os bornes de componentes apropriados.

  • Bornes de corrente elevada
    Bornes de corrente elevada

    Efetue a cablagem de secções transversais de condutor grandes de até 150 mm² de forma fácil, segura e rápida.

  • Bornes de passa-painel
    Bornes de passa-painel

    Ligue em ponte de modo flexível e identifique convenientemente com bornes de passa-painel compactos.

  • Bornes de sensor/atuador
    Bornes de sensor/atuador

    Nível de sinal, distribuição de potencial e função de condutor de proteção unidos num borne - a solução perfeita para sistemas de controladores.

  • Bornes de terra
    Bornes de terra

    Efetuar rapidamente ligações à terra: basta encaixar os bornes de terra na calha metálica.

  • Bornes de vários condutores
    Bornes de vários condutores

    Distribuir facilmente potenciais com os bornes de vários condutores, bem como ligar diferentes tipos de condutores ou secções transversais de forma segura.

  • Bornes de vários níveis
    Bornes de vários níveis

    Distribuir facilmente os potenciais em espaços confinados. A cablagem é efetuada de forma confortável com os bornes de vários níveis.

  • Bornes empilháveis
    Bornes empilháveis

    Contactos potentes e ligações à prova de toque – estas são funcionalidades inteligentes dos bornes empilháveis.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combinar vários tipos de ligação num borne híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Bornes porta-fusível
    Bornes porta-fusível

    Bornes flexíveis para tecnologia de sensor e controlo de máquinas: proteger dispositivos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Bornes seccionáveis de transdutor
    Bornes seccionáveis de transdutor

    Conceber os circuitos de transdução de modo individualizado e económico. As soluções de encaixe trazem mais vantagens técnicas.

  • Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
    Bornes seccionáveis e seccionadores

    Desconecte circuitos e identifique falhas, de imediato. Além disso, estão à disposição diferentes conectores de funções para equipamentos individuais.

  • Minibornes e microbornes
    Minibornes e microbornes

    Pequenos bornes com elevada funcionalidade: cablagem confortável, marcação e uma opção para ligação de vários condutores.

  • Terminais de instalação
    Terminais de instalação

    Formato particularmente baixo, montagem simples e combinação à escolha – vantagens evidentes dos terminais de instalação para a tecnologia de edifícios.

  • Terminais de ligação do motor
    Ligação simples de motores

    Proceda à cablagem dos seus motores de forma rápida e com economia de espaço.

Procurar em Ligação de mola

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em caso de elevado desgaste devido a vibração – no sector ferroviário, em turbinas eólicas ou no fabrico de máquinas – é necessária a mais elevada segurança de contacto. Com a ligação de mola, obtém uma ligação constante: Independentemente do operador, a mola de tração exerce sempre a mesma força sobre o condutor.

Vantagens

  • Sem redução de secção transversal na utilização de condutores com terminal ponteira
  • Custos de logística reduzidos graças aos acessórios unificados
  • Vasto leque de acessórios: padronizado para ligação em ponto, verificação e marcação

Ligação de condutor com mola

Modo de funcionamento da ligação de mola  

Contacto fiável com um modo de construção compacto

A ligação de mola da Phoenix Contact é muito conveniente devido à ligação frontal:

  1. Abra os locais de borne com uma chave de fendas padrão.
  2. Coloque o condutor no espaço de aperto e retire a chave de fendas. O condutor contacta automaticamente.

Uma grande capacidade de espaço com formato muito compacto, ao mesmo tempo – estas são outras vantagens da tecnologia de mola patenteada. Deste modo, também pode fazer a cablagem de condutores na secção transversal nominal com ou sem terminais ponteira. Introduza os condutores de cobre de todos os tipos até 35 mm², sem pré-tratamento.

Eixo funcional duplo

Réguas de bornes com pontes  

Módulo de distribuição de potencial com pontes

Conecte até 50 réguas de bornes em apenas um processo – com pontes de 2 a 50 polos.

Mas ainda há mais: pode conduzir dois potenciais em paralelo através de um local de borne no eixo funcional duplo. Simplesmente, desencaixe as patilhas dos contactos da ponte padrão e estabelecerá uma ponte entre bornes não adjacentes. Os pontos de contacto podem ainda ser marcados.

Etiquetagem ampla

Marcação dos locais de bornes  

Trabalhe de forma eficiente graças a uma etiquetagem clara

A identificação visível e clara dos pontos de borne é pré-requisito para uma instalação rápida e com economia de tempo. Além da etiqueta central nas réguas de bornes, pode também etiquetar separadamente cada local de bornes.

Elevada qualidade

Componentes de um borne: peças metálicas e em plástico  

Componentes metálicos e plásticos de elevada qualidade

Ligações fiáveis – é esta a nossa aspiração. A qualidade dos nossos produtos é a chave. Isto começa pela escolha dos materiais.

Peças metálicas em ligas de cobre à prova de corrosão de elevada qualidade:

  • Boa condutividade elétrica
  • Baixo aquecimento
  • Superfícies protegidas por uma camada de níquel ou estanho galvanizada sem chumbo
  • Elemento de mola em aço niquelado cromado de elevada resistência

Caixa isolante em plástico elástico e resistente ao choque:

  • reciclável, sem halogénio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e térmites
  • Temperaturas de utilização até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de desgaste excecionais
  • Certificação conforme a norma UL 94 relativa à classe de inflamabilidade V0

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar