Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização

Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização

Monitorização de velocidade segura e compacta

Os monitorizadores da velocidade de rotação e de imobilização monitorizam peças rotativas e desligam em caso de emergência.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Velocidades muito elevadas representam perigo para pessoas e máquinas. Com o monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização PSRmotion da Phoenix Contact é possível efetuar o desligamento de modo rápido e seguro em caso de emergência.

Vantagens

  • Economia de espaço de até 75% graças ao formato mais compacto
  • Configuração simples através de botões no produto ou com o software PSRmotion
  • Compatibilidade máxima graças à monitorização de movimento com todos os tipos de sensores comuns
  • Máxima proteção contra manipulação através de mecanismos de proteção inovadores

Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização compacto

Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização PSRmotion  

Monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização PSRmotion

O monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização combinado PSR-MM30 permite monitorizar, para além da imobilização, também três modos de operação diferentes. Graças ao processo de medição fiável, o PSR-MM30 garante uma elevada disponibilidade da instalação.

  • Largura total de 22,5 mm
  • Compatível com encoders de segurança modernos até SIL 3
  • Deteção de movimento através de encoder ou interruptor de aproximação
  • Saídas de relé de guiamento forçado, saídas de sinal parametrizáveis
  • Live Monitoring com o software PSRmotion
  • Colocação em funcionamento através de ligação USB
  • Compatível com interruptor de segurança PSRswitch graças à monitorização de porta de segurança integrada
  • Até PL e e SIL 3

Live Monitoring com o software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion para o monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização compacto

O software PSRmotion permite colocar em funcionamento, parametrizar e monitorizar de forma prática o monitorizador da velocidade de rotação e de imobilização PSR-MM30.

No modo de medição Live, pode visualizar processos de movimento da sua máquina.

Pode descarregar o software baseado em Windows gratuitamente. A adaptação do software é então realizada através de uma interface USB.

Monitorização de imobilização extremamente compacta sem sensores adicionais

Monitorizador de imobilização sem sensor PSRmotion  

O monitorizador de imobilização extremamente compacto PSRmotion não necessita de sensores adicionais

O pequeno monitorizador de imobilização PSR-MM25 monitoriza a imobilização da máquina sem sensores adicionais e controla, por ex., um dispositivo de bloqueio. Para a deteção da imobilização é avaliada a tensão induzida numa bobina do motor.

  • Largura total 12,5 mm
  • Colocação em funcionamento fácil através de tecla de configuração
  • Utilizável para máquinas com e sem conversor de frequência
  • Saídas de relé de guiamento forçado, duas saídas de sinal

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar