Ligação especial

Versátil mas sempre único

Versátil mas sempre único

Com as tecnologias de ligação especiais, temos também um borne para a sua situação específica.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Ligação especial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes de ligação especiais da Phoenix Contact são tão únicos quanto os seus requisitos. Desde a tecnologia de tráfego à tecnologia de processos – temos a solução ideal para si.

As suas vantagens

  • Economia de tempo e de custos através da ligação de vários condutores
  • Ligação de parafuso sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Aplicação flexível graças à ligação fast-on em vários tamanhos
  • Ligar vários condutores facilmente com ligação TERMI-POINT®

Ligação fast-on

Bornes com ligação fast-on  

Especialmente compacto: ligação fast-on

As ligações fast-on são a solução ideal para condições de espaço reduzido. As paredes do invólucro apenas sobressaem ligeiramente dos componentes metálicos. Assim é possível fixar calhas plásticas nas proximidades da régua de bornes, economizando muito espaço.

O conector flangeado pode ser utilizado conforme necessário. Em vez de uma manga de encaixe de 6,3 mm, também pode inserir uma manga de encaixe totalmente isolada ou duas sem revestimento de 2,8 mm.

Ligação TERMI-POINT®

Bornes com ligação TERMI-POINTsup®/sup  

Ideal para várias ligações: TERMI-POINT®

Para níveis de marshalling e distribuição de sistemas de controlo, a Phoenix Contact disponibiliza bornes e conectores de marshalling com ligação TERMI-POINT®.

As variantes TERMI-POINT ® distinguem-se pela posição do pino em relação ao borne:

  • pinos distribuídos longitudinalmente para réguas de bornes montadas na vertical
  • pinos distribuídos transversalmente para réguas de bornes montadas na horizontal
  • É possível colocar até três ligações num pino

 

Painéis de marshalling

Painéis de marshalling  

Painéis de marshalling

Os painéis de marshalling PTMC oferecem-lhe, graças ao seu formato, a máxima intensidade de sinal durante o marshalling no campo de automação. O formato modular com um número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem uma cablagem clara e sem erros. Os elementos individuais estão disponíveis em onze cores.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças metálicas e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Ligações fiáveis - este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. E isso começa pela seleção dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à rutura e à corrosão:

  • Sem formação de elementos com humidade
  • Condições de contacto seguras
  • Aquecimento reduzido, devido à boa condutividade elétrica
  • Superfície protegida por um revestimento galvânico sem chumbo à base de níquel ou de estanho

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogénio e resistente a raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização até 130 ºC
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de envelhecimento extraordinárias
  • Certificação conforme a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760