Spark gap de isolamento

Proteção contra descargas atmosféricas na conduta

Proteção contra descargas atmosféricas para o gasoduto

Proteja a sua flange de isolamento da destruição por sobretensões transitórias.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Categorias

Procurar em Spark gap de isolamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Evite falhas, tempos de inatividade ou até mesmo fugas em condutas e proteja as suas flanges de isolamento sensíveis de relâmpagos. O spark gap de isolamento desvia sobretensões transitórias de forma segura, garantindo, assim, um bom funcionamento da conduta.

Vantagens

  • Máxima proteção devido à corrente da descarga atmosférica com classe de capacidade de carga H
  • Resistente em condições extremas devido à excelente resistência à corrosão
  • Proteção ótima, tensão de resposta ajustada a conjuntos de isolamento para flanges
  • Utilização versátil em áreas com atmosfera potencialmente explosiva com aprovações reconhecidas mundialmente

Ligação segura de segmentos de conduta

Flange de isolamento com spark gap de isolamento  

Flange de isolamento com spark gap de isolamento

Consoante o tipo de construção, as condutas são ameaçadas por dois motivos: por um lado, deve ser assegurada a protecção contra corrosão catódica. Por outro lado, deve tomar-se medidas de proteção contra descargas atmosféricas. O novo spark gap de isolamento fornece apoio em ambos os casos.

O spark gap de isolamento protege as flanges de isolamento, essenciais para a segmentação da conduto, de quaisquer danos. Em caso de sobretensão transitória, o spark gap de isolamento reduz a resistência e faz a ligação em ponte do isolamento entre os segmentos individuais de condutas. O spark gap de isolamento conduz a sobretensão transitória em secções definidas das condutas para a terra.

Simultaneamente, a segmentação da conduta assegura a proteção contra corrosão das secções individuais.

Ligações com capacidade para corrente de sobretensão

Spark gap de isolamento com acessórios de montagem  

Spark gap de isolamento com material de montagem

Uma vez que, em caso de ocorrência de relâmpagos, são descarregadas correntes elevadas através do material, os acessórios devem ter a capacidade de suportar estas cargas de forma segura.

Como tal, todos os acessórios para a ligação do spark gap de isolamento FLT ISG... da Phoenix Contact são fornecidos com capacidades de descarga adequadas.

Ao instalar o spark gap de isolamento, utilize acessórios testados de modo a evitar riscos de faísca em áreas potencialmente explosivas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar