Blocos de distribuição, conectores de caixa de junção e barras de junção

Blocos de distribuição, conectores de caixa de junção e barras de junção

Simplesmente confortável

Descarnar, encaixar e pronto: é tão fácil utilizar conectores de caixa de junção.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Blocos de distribuição, conectores de caixa de junção e barras de junção

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os blocos de distribuição com tecnologia de ligação push-in e de parafuso estão disponíveis prontos a ligar, com vários números de polos, tipos de montagem e cores. Os conectores de caixa de junção e as barras de junção são parte integrante de todas as tecnologias para edifícios. Disponibilizamos conectores de caixa de junção em invólucros transparentes e ligação push-in. As barras de junção estão disponíveis em diferentes versões para condutores rígidos e flexíveis.

Vantagens

  • Blocos prontos a utilizar para montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %
  • Estrutura flexível na sua aplicação graças a diferentes possibilidades de montagem: montagem em calha metálica, montagem direta ou colagem
  • Até 50 % de economia de espaço na calha metálica através de montagem transversal
  • Forças de encaixe reduzidas e forças de extração elevadas, graças ao mecanismo de mola sofisticado
  • Controlo ótico, devido ao invólucro transparente dos conectores de caixa de junção
  • Medição em estado montado, através de orifícios de teste integrados
  • Ligar com segurança - graças ao formato com proteção de fio

Blocos de distribuição push-in PTFIX prontos a utilizar – desembalar, ligar, já está!

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in  

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in

Os blocos prontos a ligar permitem uma montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %. Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura.

Sem ferramenta e em espaços muito reduzidos

Conectores de caixa de junção e barras de junção da Phoenix Contact  

Conectores de caixa de junção e barras de junção da Phoenix Contact

É quase automático: os nossos conectores de caixa de junção permitem a cablagem fácil e com economia de espaço.

Cablagem segura
Os conectores de caixa de junção compactos da Phoenix Contact possuem um invólucro transparente para o controlo ótico. Assim, poderá aumentar a segurança da cablagem.

Introdução fácil do condutor
As barras de junção são utilizadas para condutores rígidos e flexíveis até 25 mm2. A peça de aperto prismática assegura a introdução fácil do condutor. Isto permite o contacto seguro também de condutores sem terminal ponteira.

Microdistribuidores de potencial MPI

Conectores de caixa de junção em formato miniatura com tecnologia de ligação push-in.  

Conectores de caixa de junção em formato miniatura com tecnologia de ligação push-in.

Os microconectores de caixa de junção permitem distribuir os seus potenciais em subdistribuições e caixas de derivação com espaços muito reduzidos. Os blocos de distribuição foram desenvolvidos especialmente para os requisitos da tecnologia para edifícios.

  • Desenvolvido conforme a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Ligação de condutor rápida pré-tratada e condutor rígido através de tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe 50 % inferior
  • Cablagem e operação seguras graças aos botões de pressão com cores distintas
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste convencionais
  • Ligação de todos os tipos de condutor e secções transversais de 0,14 mm² a 1,5 mm²

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar