Switches geríveis inteligentes

Switches geríveis inteligentes

Potentes e rápidos

Alta taxa de transferência de dados e, ao mesmo tempo, velocidades elevadas.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geríveis inteligentes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os switches geríveis inteligentes da Phoenix Contact oferecem excelentes propriedades de tempo real, com uma alta taxa de transferência de dados ao mesmo tempo. Com estes switches de Ethernet Industrial, você poderá configurar as funções de gestão, facilmente, através do modo inteligente (Smart Mode), aproveitando assim padrões Ethernet diferentes com apenas um switch.

Vantagens para si

  • Alta taxa de transferência de dados e velocidade elevada, graças a Fast Ethernet ou Gigabit em todas as portas
  • Suporte ótimo do usuário, graças à utilização de protocolos TI e protocolos de automatização
  • Controlo e configuração fácil das funções Switch, através das funções Web-based Management, SNMP e PROFINET-Device

Utilização em ambiente PROFINET

Os switches geríveis inteligentes funcionam como dispositivo PROFINET  

Os switches geríveis inteligentes funcionam como dispositivo PROFINET

Graças ao dispositivo PROFINET integrado, os switches geríveis inteligentes são ideais para a utilização em redes PROFINET com conformidade de classe B. Os switches podem ser configurados completamente através de PC Worx e Step 7.

Em caso de erro, o Media Redundancy Protocol (MRP) garante um tempo de comutação de 200 ms.
Com o Link Layer Discovery Protocol (LLDP), você poderá determinar automaticamente a topologia da sua rede.

Vantagens para si:

  • Configuração através de controlador I/O (ILC, S7)
  • Compatível com DCP (Discovery Configuration Protocol): para a atribuição automática de endereços IP e nomes de equipamentos
  • Diagnóstico sobre o programa de comando
  • Função de alarme PROFINET: se, por exemplo, a potência luminosa de uma fibra polimérica descer abaixo do limiar, é emitido um alarme

Utilização em ambiente EtherNet/IP

Comunicar de forma inteligente com funções de filtração e consulta  

Comunicar de forma inteligente com funções de filtração e consulta

Para a utilização otimizada em ambiente EtherNet/IP, os switches geríveis inteligentes dispõem de funções especiais de filtração Multicast, o que reduz a carga da rede, aumentando a estabilidade da sua rede ao mesmo tempo.

Com as funções de filtração e consulta dos switches geríveis inteligentes, os dados apenas serão enviados para os participantes que realmente necessitam desses dados.

Isso significa para si: suporte perfeito para as suas redes EtherNet/IP e uma comunicação inteligente.

Ethernet em tempo real

Ethernet em tempo real – Switches geríveis inteligentes  

Ethernet em tempo real – Switches geridos inteligentes

Os switches geríveis inteligentes oferecem uma alta taxa de transferência de dados, a velocidades elevadas ao mesmo tempo. Configure as funções de gestão e utilize, assim, diferentes padrões Ethernet com apenas um switch.

Vantagens para si:

  • Fast Ethernet ou Gigabit em todas as portas
  • Ideal para o ambiente PROFINET-RT ou EtherNet/IP
  • Suporte de serviços em tempo real TI, tais como Vídeo IP ou Voice-over IP
  • Intervalo de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C para a utilização em ambiente industrial
  • Variantes de gigabit com certificação marítima e certificação ATEX-Zone II

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar