Voltar para a vista geral

Switches geríveis inteligentes - Funções

Redundância e funções de diagnóstico - estes são os destaques dos switches geríveis inteligentes. Além disso, estes switches oferecem excelentes propriedades de tempo real com uma alta taxa de transferência de dados ao mesmo tempo. Graças à estrutura em bloco, você também poderá montar os switches sem quaisquer problemas na calha metálica padrão em quadros de distribuição pequenos.

MRP - tempo de comutação rápido e garantido

Comutação para uma estrutura em anel  

Comutação em caso de erro

Assegure o tráfego de dados ininterrupto: MRP (Media Redundancy Protocol) é um protocolo de redundância e parte integrante da norma IEC 62439. Através de uma estrutura em anel, o protocolo garante tempos de comutação de no máximo 200 ms, em caso de ocorrer uma interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, você poderá integrar a função de gestão MRP no seu switch.

Nesta memória externa, você também poderá depositar as configurações efetuadas. Assim, poderá trocar equipamentos em poucos segundos.

Voltar para cima

LLDP - apresentação automática de topologias da rede

LLDP apresenta a topologia da rede  

Apresentação da topologia com Diag+

Com o LLDP (Link Layer Discovery Protocol) os equipamentos conseguem enviar e guardar as informações sobre si mesmo e sobre os equipamentos adjacentes. Com estes dados, o sistema de gestão de rede detecta a topologia da rede.

Os protocolos são enviados periodicamente, de modo que as alterações sejam registradas imediatamente na estrutura da rede.

Todos os switches geríveis inteligentes oferecem LLDP e garantem assim uma vista geral contínua.

Voltar para cima

Dispositivo IO PROFINET – integração perfeita

Switch como dispositivo IO no PROFINET  

Os switches geríveis inteligentes funcionam como dispositivo IO

Os switches geríveis inteligentes da Phoenix Contact são detectados como dispositivo IO pela rede PROFINET com PC WORX ou STEP 7. Assim, você poderá instalar o seu equipamento sem problemas no seu sistema e beneficiar de muitas vantagens:

  • Configuração através do controlador I/O (ILC, S7)
  • Suporta DCP (Discovery Configuration Protocol): para a atribuição automática de endereços IP e nomes de equipamentos
  • Diagnóstico através do programa de controlo
  • Função de alarme PROFINET: se, por exemplo, a potência luminosa de uma fibra polimérica descer abaixo do limiar, é emitido um alarme

 

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
  • Switches geríveis inteligentes - Funções

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar