Dispositivos de proteção de um nível

Dispositivos de proteção de um nível

Proteção em cabos compridos

Em especial, proteja separadamente os cabos compridos provenientes do campo.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Categorias

Procurar em Dispositivos de proteção de um nível

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quanto maior o comprimento do cabo instalado no campo, mais vulnerável este se torna perante acoplamentos de sobretensão, p. ex., devido à proximidade de relâmpagos. Por isso, proteja separadamente estes cabos com dispositivos de proteção de um nível na entrada dos edifícios ou em repartidores intermédios.

As suas vantagens

  • Instalação economizadora de espaço com os dispositivos de proteção mais estreitos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de ligação adaptados a aplicações
  • Estão disponíveis dispositivos de proteção para proteção grossa, média e fina

Dispositivos de proteção de um nível

TERMITRAB complete com circuito de proteção de um nível  

TERMITRAB complete com circuito de proteção de um nível

Idealmente, um conceito de proteção contra sobretensão está estruturado em vários níveis. Tal significa uma disposição otimizada de componentes de reação rápida, com díodos supressores e dispositivos de proteção potentes como descarregadores de gás. Os varistores são responsáveis por fechar o intervalo formado entre ambos os níveis de proteção. Respondem mais lentamente do que os díodos, mas possuem uma maior capacidade de descarga.

Os dispositivos de proteção de um nível só estão equipados com um componente. São adequados, p. ex., para criar uma proteção adicional de cabos compridos provenientes do campo, na entrada de edifícios ou na passagem de diferentes zonas de proteção. Os dispositivos de campo de um nível com proteção contra tensão longitudinal oferecem a proteção contra sobretensões transitórias entre os fios de sinal individuais. As variantes com proteção contra tensão transversal garantem a proteção de um fio e da terra.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar