Colunas de sinalização

Elevada disponibilidade através de sinalização clara

Elevada disponibilidade através de sinalização clara

As colunas de sinalização emitem alarmes com sinais óticos e acústicos, quando ocorrem avarias.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

  • Elementos óticos
    Elementos óticos

    Elementos óticos para a sinalização ótica dos estados das máquinas e instalações.

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Acessórios para instalação e operação de colunas de sinalização, bem como placas de identificação, lâmpadas incandescentes e bucins roscados para cabos.

Procurar em Colunas de sinalização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade das suas máquinas e dos sistemas. Com as colunas de sinalização modulares da Phoenix Contact, as chamadas luzes de sinalização, é possível a visualização clara dos estados das máquinas e dos sistemas. Você poderá escolher entre a sinalização ótica e acústica. Além disso, também poderá transmitir os sinais sem fio para um PC.

Vantagens para si

  • Aumento da disponibilidade de máquinas e sistemas, através de mensagens de estado claras
  • O sinal apropriado para cada aplicação, graças à grande variedade de sinais
  • Custos de instalação reduzidos, graças à montagem sem ferramenta e diversas opções de montagem
  • Alteração rápida da estrutura da coluna de sinalização, graças ao formato modular
  • Fiável em ambiente industrial exigente, graças ao elevado grau de proteção
  • Campo amplo de aplicações, através da certificação UL

Montagem rápida e fácil

Montagem da coluna de sinalização sem ferramenta, graças ao fecho de baioneta  

A montagem sem ferramenta com fecho de baioneta poupa tempo e custos

As colunas de sinalização podem ser montadas e ampliadas em poucos segundos e sem ferramenta. Basta encaixar os elementos de sinalização selecionados - ao rodar o fecho de baioneta é estabelecida a ligação mecânica e elétrica.

O cabo é conectado no elemento inferior da coluna, o elemento de ligação.

Uma coluna de sinalização pode conter até cinco elementos de sinalização combináveis. Também é possível a montagem de um elemento acústico.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar