Lâmpadas de sinalização para aplicações marítimas

Lâmpadas de sinalização para aplicações marítimas

Lâmpadas de sinalização para vias navegáveis seguras

Utilize lâmpadas de sinalização LED robustas, perfeitamente ajustadas aos requisitos das aplicações marítimas.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Lâmpadas de sinalização para aplicações marítimas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com lâmpadas de sinalização LED e tecnologia de comando da Phoenix Contact, é possível construir sistemas de sinalização fiáveis e energeticamente eficientes para aplicações marítimas, por exemplo, para eclusas, pontes ou portos. Graças à ligação de bus é realizada uma integração perfeita dos emissores de sinalização na sua rede e no seu ambiente de automação. Beneficie de diagnósticos seguros conforme IEC 61508 e construa o seu sistema conforme os requisitos de segurança do sistema.

Vantagens

  • Funcionamento orientado para a segurança de acordo com o padrão de segurança IEC 61508 (luz de sinalização segura do tipo 200S)
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padronizados
  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas para tarefas de sinalização
  • Durabilidade graças a uma tecnologia LED económica e invólucros de alumínio robustos

Lâmpadas de sinalização para a navegação fluvial

Eclusas de navegação fluvial com lâmpadas de sinalização  

As lâmpadas de sinalização LED da Phoenix Contact são económicas e especialmente robustas

As lâmpadas de sinalização LED para a navegação fluvial foram concebidas para a utilização em sistemas de sinalização luminosa e eclusas. A utilização de funções de monitorização autónomas garante aqui uma alta disponibilidade do equipamento de sinalização.

A vantagem especial da lâmpada de sinalização é a comunicação de bus de campo integrada. Através de um controlador modular é possível controlar a lâmpada, por exemplo, para regular a intensidade luminosa dos LED ou definir o comportamento em caso de interrupção da ligação. Através de uma rede PROFINET é possível ligar a lâmpada ao centro de controlo da eclusa, onde os operadores podem aceder a inúmeras informações de diagnóstico e estado.

Para as funções de monitorização das lâmpadas de sinalização são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial.

Lâmpadas de sinalização para o transporte marítimo

Eclusa marítima grande com lâmpadas de sinalização  

As lâmpadas de sinalização para eclusas marítimas grandes estão sujeitas a altos requisitos de disponibilidade

Para eclusas marítimas grandes, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem a máxima prioridade. As lâmpadas de sinalização para o transporte marítimo consideram este requisito do cliente através de uma redundância sistemática, tanto na fonte de alimentação, como também no bus de comunicação.

O invólucro especialmente robusto, compatível com a água do mar, e a tecnologia de ligação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Através do bus de comunicação industrial é possível ler mensagens de estado e de alarme com marca de data e hora e transmiti-las para controladores e bases de dados. Para isso, estão disponíveis padrões de comunicação industriais que permitem a construção fácil de soluções de automação integrantes.

Automação global

As lâmpadas de sinalização da Phoenix Contact são parte integrante de uma solução global e disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede.

Os sistemas de sinalização da Phoenix Contact suportam as interfaces de comunicação industriais mais usuais. Através de sistemas de bus e conexões discretas é possível integrá-las de forma simples em soluções existentes e conceitos de automação hierarquicamente superiores.

A Phoenix Contact disponibiliza os produtos certos para a implementação de forma personalizada dos requisitos mais complexos – começando nas famílias de controladores, passando pelas interfaces de bus, pela tecnologia de controlo remoto e pela proteção contra sobretensão, até ao conceito de segurança para o cumprimento dos requisitos das diretiva Máquinas.

Topologia de uma solução de automação para a sinalização de eclusas  

Sinalização automatizada de eclusas com tecnologia da Phoenix Contact

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar