Conectores de sinal

Conectores de sinal da Phoenix Contact

Soluções universais

A extraordinária variedade de tamanhos e formatos de invólucros permite soluções universais para equipamentos e cabos.

Voltar para Conectores circulares

Categorias

Procurar em Conectores de sinal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Produzimos conectores circulares para aplicações industriais de sinal e de sensor/atuador nos mais diversos formatos. Para a ligação dos condutores estão disponíveis tecnologias de ligação por cravação, solda ou solda interior.

Vantagens

  • Extraordinária variedade de formatos de invólucros de M5 a M23
  • Flexibilidade graças aos diferentes números de polos de 3 a 19 polos
  • Cablagem simplificada graças a versões encapsuladas a plástico

Conectores de sinais M5 até M12

Conectores de sinais M5 até M12  

Conectores de sinais M5 até M12

A partir das inúmeras exigências à tecnologia de ligação de dispositivos de sensor/atuador no setor industrial, foi criada uma vasta gama de conectores embutidos M5, M8 e M12 e passa-painéis. Os desenvolvimentos montáveis e específicos para o cliente permitem adaptações otimizadas aos conceitos de equipamento individuais.

  • 3 a 17 polos
  • Codificação A, B ou D

 

Conectores de sinais M17 e M23

Conectores de sinais M17 e M23  

Conectores de sinais M17 e M23

Os conectores circulares nos tamanhos M17 e M23 abrangem uma grande variedade de aplicações industriais de sinal. Isto inclui também requisitos relativos à estanqueidade, resistência a vibrações e proteção EMC. Os conectores circulares são complementados por uma gama completa de versões encapsuladas a plástico. Os conectores M23 da série PRO ampliam ainda mais o portfólio.

  • 6 a 19 polos
  • Todos os invólucros equipáveis com pinos ou contactos fêmea

 

Conectores de sinais de 7/8“

Conectores de sinais de 7/8“  

Conectores de sinais de 7/8“

Para as exigências do mercado americano, estão disponíveis conectores circulares em polegadas. Além dos conectores montáveis com ligação de parafuso, a gama de produtos também inclui conectores embutidos com fios ou para montagem direta na placa de circuitos impressos.

  • 3 a 5 polos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores circulares M17-M58

Serviço


Um para tudo

Conectores circulares compatíveis da série M17-M40 PRO.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar