Voltar para a vista geral

Integração de sinal rápida e sem erros, com o Termination Carrier

A solução interface universal para a tecnologia de sistemas

Termination Carrier com condicionadores de sinal MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier com equipamentos de calha metálica padrão

Termination Carrier são soluções compactas para a integração rápida e sem erros de equipamentos de calha metálica da série MACX Analog em cartas de entrada e saída de sistemas de automatização.

Através do sistema de cablagem VARIOFACE pré-montado, você poderá conectar os Termination Carrier rapidamente e sem erros ao seu controlador – Plug & Play.

Assim, poderá combinar as vantagens de equipamentos de calha metálica modulares com as vantagens do sistema de cablagem Plug-and-Play, obtendo uma solução universal na tecnologia de sistemas.

Compacto - para uma alta densidade de integração

Quadro de distribuição de 80 x 200 cm equipado com MACX Analog Termination Carrier  

Até 384 canais num quadro de distribuição de 80 x 200 cm

Poupe até 30 por cento de espaço, em comparação com as soluções usuais do mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundade de 170 mm.
  • Ligações do sistema instaladas com economia de espaço: o raio do cabo do sistema não sobressai do módulo.
  • Suporte da calha metálica com esquadro de fixação integrado, permitindo assim alinhar vários Termination Carrier diretamente lado a lado.

Como é possível ver no exemplo, é possível instalar até 384 canais num quadro de distribuição de 80 x 200 cm - com a utilização de equipamentos MACX Analog Ex de dois canais.

Robusto - para uma alta disponibilidade da instalação

Gráfico Conceito de alimentação modular  

Conceito de alimentação modular para disponibilidade elevada

O Termination Carrier é especialmente robusto:

  • Perfil de alumínio sólido e resistente a vibrações
  • Contorno de calha metálica integrado para o assento seguro dos módulos
  • Placa de circuitos impressos protegida no perfil - desacoplada
    mecanicamente.

Conceito de alimentação modular

Os condicionadores de sinal estão conectados com um módulo de alimentação e de sinalização de erro separado, através de conectores de bus para calha DIN integrados.

Assim, a placa de circuitos impressos Termination tem uma configuração passiva – não dispõe de nenhuns componentes ativos, cuja falha
iria requerer a substituição do Termination Carrier.

O módulo de alimentação e de sinalização de erro separado oferece outras vantagens:

  • opcionalmente, alimentação redundante, simples ou com diodo desacoplado
  • Mensagem de erro, em caso de uma falha da energia auxiliar, erros de segurança e a falha da linha
  • Fusíveis substituíveis

De fácil manutenção - para a documentação e colocação em funcionamento simplificada

Termination Carrier com substituição de módulo Hot-Swap  

Substituição do módulo durante o funcionamento – Hot Swap

No Termination Carrier são utilizados apenas aparelhos de calha metálica padrão; não são necessários equipamentos especiais.

O Termination Carrier é de fácil manutenção, graças ao seguinte:

  • Apenas um design de engenharia para calhas metálicas padrão e aplicações de sistema
  • Integração rápida e segura na placa de circuitos impressos Termination Carrier com conjuntos de cabos encaixáveis e codificados
  • Ligação do lado do controlador através do cabo de sistema pré-montado com adaptador frontal
  • Ligações de sistema e bornes de conexão de módulos de fácil acesso
  • Substituição do módulo durante o funcionamento – Hot Swap

Flexível - para uma adaptação ideal

Comprimentos de perfil sem encaixe  

Comprimentos de perfil sem encaixe para números de canais específicos do controlador

Além dos Termination Carrier universais com pinos 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional, estão disponíveis outras variantes específicas do sistema de controlo, ou seja, estão planeados ou são realizados por nós, consoante as suas especificações.

Entre em contacto connosco:

  • Comprimentos de perfil sem encaixe para o número I/O específico do controlador
  • Adaptações específicas e otimizadas às cartas I/O de diversos sistemas de automatização com diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais.

Cablagem de sistema profissional

Cabos de sistema conectam o Termination Carrier ao controlador  

Integração rápida a cartas I/O específicas do controlador

Com os Termination Carrier universais, você poderá conectar aé 16 condicionadores de sinal MACX Analog com as cartas de entrada e saída de sistemas de automatização.

Através do sistema de cablagem VARIOFACE pré-montado, você poderá conectar os Termination Carrier ao seu controlador rapidamente e sem erros.

Os cabos dispõem de números de canais multipolares e de ligações padronizadas ou específicas do controlador para, por exemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Outras soluções individuais

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar