Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Funcionalmente seguro e fiável

SIL-Logo

Os condicionadores MACX Analog possuem a certificação SIL universal de acordo com IEC 61508

A Phoenix Contact implanta as exigências da segurança funcional de acordo com IEC 61508 num processo de desenvolvimento padronizado.

Os condicionadores de sinal MACX Analog certificados deste modo, estão disponíveis em todas as aplicações direcionadas para a segurança até SIL 2. Isso significa máxima fiabilidade e segurança para os seus sistemas.

Transmissão precisa e fiabilidade operacional elevada

Entrada, saída, alimentação isolados galvanicamente com segurança  

Alta fiabilidade operacional através de isolamento galvânico de 3 vias

Os condicionadores de sinal MACX Analog estão equipados, continuamente, com um isolamento galvânico seguro entre a entrada, saída e alimentação. Isso garante a transmissão precisa dos seus sinais e aumenta a fiabilidade operacional em relação a avarias no seu sistema.

Configuração simples, mesmo sem software

Configuração com unidade de operação  

Monitorizar, configurar e copiar simplesmente sem software

Você também pode programar os condicionadores de sinal MACX Analog facilmente sem software. Consoante o tipo do equipamento, poderá escolher vários tipos de configuração:

  • Através de botão DIP diretamente debaixo da tampa transparente na frente do equipamento
  • Através da unidade de operação e visualização que é encaixada diretamente nos equipamentos compatíveis. Assim, poderá copiar as suas configurações também para outros módulos, ou monitorize os valores de processo diretamente no quadro de distribuição.
    Em combinação com a fixação separada, você obtém um aparelho de comando manual confortável, que também poderá ser montado na calha metálica como unidade de visualização separada.

Configuração e monitorização confortável

Software de sistema IFS-CONF  

Configuração e monitorização confortável através de software

Configure os condicionadores de sinal MACX Analog compatíveis, simplesmente, a partir do PC com o software gratuito.

Aqui poderá escolher entre três soluções:

  1. Software independente ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTM independentes para a utilização da sua aplicação de enquadramento FDT já existente

Com a função de monitorização integrada poderá registar os valores atuais do sistema. Todos os equipamentos que são configuráveis através de software poderão ser fornecidos já pré-configurados pela fábrica, mediante solicitação.

De fácil manutenção e seguros: bornes de conexão encaixáveis

Bornes de conexão encaixáveis  

Bornes de conexão encaixáveis com codificação

Os condicionadores de sinal MACX Analog estão equipados com uma tecnologia de ligação de fácil manutenção. Escolha entre as seguintes opções: formato de parafuso ou por mola com ligação rápida push-in.

A codificação e identificação clara assegura a proteção segura contra a inversão de polaridade, e evita a inserção errada inadvertida de bornes de conexão já cablados.

Além disso, integrámos tomadas fêmeas nos bornes de conexão. Aqui poderá conectar, por exemplo, os seus comunicadores HART.

Conceito inteligente para alimentação e diagnóstico

Alimentação através do conector de bus para calha DIN  

Ligação em ponte modular da alimentação de 24 V e sinais de diagnóstico

Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem duas soluções para a alimentação de equipamentos:

A solução do sistema

Efetue a ligação em ponte da tensão de alimentação de 24 volts com o conector de bus para calha DIN. Isso facilita a cablagem, a ampliação do sistema ou a troca de um módulo. A tensão de alimentação é alimentada diretamente através de um módulo MACX Analog à escolha, ou aproveite o módulo de alimentação e de sinalização de erro com mensagem de erro coletivo.

A solução flexível

A alimentação de gama ampla permite a instalação dos condicionadores MACX Analog, equipados desta forma, diretamente em todas as redes de alimentação - em todo o mundo, sem fonte de alimentação adicional.

Integração de sinal rápida e sem erros

Termination Carrier com condicionadores de sinal MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier com equipamentos de calha metálica padrão

Termination Carrier são soluções compactas para a integração rápida e sem erros de equipamentos de calha metálica da série MACX Analog em cartas de entrada e saída de sistemas de automatização.

Através do sistema de cablagem VARIOFACE, você poderá conectar os Termination Carrier rapidamente e sem erros ao seu controlador – Plug & Play.

Assim, poderá combinar as vantagens de equipamentos de calha metálica modulares com as vantagens do sistema de cablagem Plug-and-Play, obtendo uma solução universal na tecnologia de sistemas.

Máxima proteção contra explosão para as áreas Ex e grupos de gás

Aprovação Ex e IECEx

Os condicionadores de sinal MAXC Analog oferecem máxima proteção contra explosão

MACX Analog

Os condicionadores MACX Analog são certificados de acordo com as normas ATEX e IECEx em vigor:

  • Ex n – para a instalação na zona Ex 2

MACX Analog Ex

Em muitos sistemas com processos técnicos existem zonas em que podem ocorrer ambientes potencialmente explosivos. Nestes casos, os circuitos de medição e controlo foram concebidos, regra geral, com o tipo de proteção contra ignição com segurança intrínseca – Ex i.

Os condicionadores MACX Analog Ex i e os transdutores separam os circuitos intrinsecamente seguros dos circuitos sem segurança intrínseca, e asseguram uma limitação segura da energia que é conduzida para a zona Ex. Além disso, assumem inúmeras tarefas para o processamento de sinais.

Todos os condicionadores de sinal MACX Analog Ex estão certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:

  • [Ex ia] - para circuitos intrinsecamente seguros até a área Ex 0 e área Ex 20
  • Ex n - para a instalação dos equipamentos na área Ex 2

Além disso, existem as respectivas certificações nacionais, como por ex. UL e Gost.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar