Condicionador de sinal com segurança funcional SIL

Para cada tipo de sinal uma solução

Para cada tipo de sinal uma solução

Isolar, adaptar, filtrar e amplificar com segurança: MACX Analog oferece-lhe inúmeras soluções para o processamento de sinais analógicos.

Voltar para Condicionador de sinal com segurança funcional

Categorias

Procurar em Condicionador de sinal com segurança funcional SIL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os condicionadores de sinal MACX Analog, você poderá reduzir os seus custos de planeamento e operação, através da combinação da alta flexibilidade de sinal com isolamento seguro e avaliação SIL.

Vantagens para si

  • Funcionalmente seguro e fiável com certificação SIL universal
  • Transmissão de sinais precisa e sem interferências, graças ao conceito do transmissor patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Configuração e monitorização confortável: através do botão DIP e da unidade de comando, ou com software para uma funcionalidade e monitorização ampliadas
  • Instalação rápida e segura, através de bornes encaixáveis com ligação de parafuso ou tecnologia de ligação rápida push-in, bem como a solução de cablagem do sistema universal Termination Carrier
  • Fornecimento de energia flexível: variantes com entrada de grande amplitude com o conector bus para a calha metálica para variantes de 24 volts
  • Máxima proteção contra explosão para as áreas Ex e grupos de gás com os condicionadores de sinal Ex i MACX Analog Ex

Resumo de produtos Condicionadores de sinal MACX Analog

Possibilidades de utilização para condicionadores de sinal MACX Analog  

Possibilidades de utilização para condicionadores de sinal MACX Analog

Selecione o condicionador de sinal MACX Analog apropriado para a sua aplicação:

Analog IN/OUTAnalog IN/OUT

  • Condicionadores de sinal configuráveis de 3 vias
  • Repetidor e gerador de sinal com transmissão de sinal HART para a transmissão de sinal de transmissores de 2 condutores
  • Condicionador do sinal de saída com transmissão de sinal HART

Temperatura, potenciómetro, valores limite

  • Transdutores de temperatura universais para termómetros de resistência, sensores de resistência, potenciómetros, termopares e fontes de mV - opcionalmente, também com relé de valor limite seguro
  • Transdutor de temperatura configurável para termómetros de resistência e sensores de resistência
  • Transdutor de temperatura configurável para termopares e fontes mV

Digital IN

  • Condicionador de sinal com entrada para sensor ou interruptor de proximidade NAMUR
  • De um canal com saída de contacto inversor ou saída de transístor passiva
  • De um canal com saída de contacto NA duplo
  • De dois canais com uma saída de contacto NA por canal
  • De dois canais com uma saída de contacto inversor ou uma saída de transístor passiva por canal

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar