Voltar para a vista geral

Explicação da denominação de produto dos artigos da série MACX Analog

A denominação que se encontra no produto fornece informações sobre o funcionamento, alimentação, tecnologia de ligação, etc. dos dispositivos.
O seguinte exemplo mostra-lhe como descodificar a denominação.

Condicionadores de sinal com segurança funcional

Exemplo da estrutura da denominação de produto dos artigos da série MACX Analog

No exemplo do repetidor e gerador de sinal MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP mostramos-lhe como descodificar os diversos segmentos da denominação do produto:

DescriçãoDenominaçãoExplicação
FamíliaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Condicionador de sinal com segurança funcional SIL
Condicionador de sinal com segurança funcional PL
Condicionador de sinal ex i com segurança funcional SIL
Condicionador de sinal ex i com segurança funcional PL
FunçãoSLStandard line, módulo compacto e económico
Adenda 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Repetidor e gerador de sinal
Condicionador de sinal de saída
Módulo de comando de válvula, tensão em inércia 21 ≤ x < 22 V DC
Módulo de comando de válvula, tensão em inércia 23 ≤ x < 24 V DC
Módulo de comando de válvula, tensão em inércia 24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexador para ligação digital de dispositivos de campo com funcionalidade HART
Placa de ligação HART
Módulo de alimentação e de indicação de erros
EntradaUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Entrada de tensão e corrente
Condicionador de sinal de entrada e de alimentação, entrada de corrente
Entrada de corrente
Entrada de corrente, dois canais
Termómetro de resistência, termopares e fontes mV
Termómetro de resistência
Termopares e fontes mV
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR, dois canais
SaídaUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Saída de tensão e corrente
Saída de corrente
Duas saídas de corrente
Saída de tensão e corrente com relé de valor limite
Potenciómetro (resistência)
Contacto de relé NA
Dois contactos de relé NA
Saída de transístor, passiva
Duas saídas de transístor, passivas
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Yokogawa
Comportamento resistivo conforme EN 60947-5-6, compatível com Honeywell
Limitação de corrente 25 mA
Limitação de corrente 40 mA
Limitação de corrente 48 mA
Limitação de corrente 58 mA
Um canal transparente HART
Alimentação
UP
LP
Alimentação 24 V DC
Universal power (alimentação de ampla gama AC/DC)
Loop powered (alimentado por loop)
Adenda 2LFD
HV
ILP
Deteção de erros de linha                                                                                                          High voltage (alta tensão de teste)                                                                                        Input Loop powered (alimentado por loop de entrada)
Ligação
SP
Ligação de parafuso
Push-in Technology
Configuração
NC
C
não configurado, configuração padrão
não configurado, configuração padrão
com configuração do pedido, alterável

Voltar para a vista geral
Mais informações
  • Explicação da denominação de produto dos artigos da série MACX Analog

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar